Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Γιατί οι ηλεκτρονικοί ενεργοποιητές αποσβεστήρα επιστροφής ελατηρίου;

Οι ηλεκτρονικοί ενεργοποιητές αποσβεστήρα επιστροφής ελατηρίου παρέχουν αξιόπιστο έλεγχο για συστήματα HVAC. Προσφέρουν ροπές από 20 έως 160 lb-in, ιδανικές για αποσβεστήρες εξοικονόμησης ενέργειας, μονάδες οροφής και έλεγχο μονάδων χειρισμού αέρα για αποτελεσματική διαχείριση ροής αέρα. Παρέχετε αποδοτικό, ασφαλή εξαερισμό με τους ενεργειακά αποδοτικούς ενεργοποιητές μας. Αντιμετωπίστε ακριβή διαχείριση ροής αέρα και κρίσιμες ανάγκες ασφάλειας με δυνατότητα γρήγορης επιστροφής ελατηρίου 15 δευτερολέπτων. Αυτό κλείνει γρήγορα τους αποσβεστήρες για να βελτιώσει την ασφάλεια και να βελτιστοποιήσει τη χρήση ενέργειας. Παραμείνετε σύμφωνοι με τους ενεργοποιητές με ονομαστική τιμή plenum. Ένας πατενταρισμένος προσαρμογέας αυτοκεντρώμενου άξονα αποτρέπει την ολίσθηση, εξοικονομώντας χρόνο εγκατάστασης και μειώνοντας τη συντήρηση. Σχεδιασμένοι για περισσότερους από 100.000 κύκλους πλήρους διαδρομής, αυτοί οι ενεργοποιητές παρέχουν μακροπρόθεσμη απόδοση και ελαχιστοποιούν τις διακοπές λειτουργίας.

Βασικά οφέλη

Επιταχύνετε την ολοκλήρωση του έργου

Ελαχιστοποιήστε τις προσπάθειες εγκατάστασης με τον πατενταρισμένο αυτοκεντρώμενο προσαρμογέα άξονα. Αυτή η δυνατότητα παρέχει μια γρήγορη και ασφαλή προσαρμογή για την επιτάχυνση των χρονοδιαγραμμάτων έργου για τα συστήματα διαχείρισης κτιρίων σας.

Λειτουργεί συνεχώς

Βασιστείτε σε ενεργοποιητές που έχουν βαθμολογηθεί για περισσότερους από 100.000 κύκλους πλήρους διαδρομής και 5 εκατομμύρια επανατοποθέσεις σε επιλεγμένα μοντέλα. Ο σχεδιασμός μας παρέχει μακροχρόνια ανθεκτικότητα και συνεπή απόδοση για κρίσιμες εφαρμογές HVAC.

Βελτιστοποιήστε διαφορετικές μονάδες

Ενσωματώστε τους ενεργοποιητές μας απρόσκοπτα σε αποσβεστήρες οικονομικού συστήματος, μονάδες οροφής και μονάδες κλιματισμού. Οι δυνατότητες χειροκίνητης παράκαμψης στα περισσότερα μοντέλα παρέχουν ουσιαστικό έλεγχο κατά τη διάρκεια διακοπών ρεύματος και λειτουργικής συνέχειας.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΈΣ ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΕΣ