Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Γιατί μη ανοιξιάτικη επιστροφή;

Οι ενεργοποιητές αποσβεστήρα επιστροφής χωρίς ελατήριο της Siemens OpenAir προσφέρουν αξιόπιστο, ενεργειακά αποδοτικό έλεγχο με ροπές από 44 έως 310 lb‑in, επιλέξιμα σήματα 0-10 V ή 2—10 V και πατενταρισμένο αυτοκεντρώμενο προσαρμογέα άξονα που αποτρέπει την ολίσθηση. Τα βελτιωμένα μοντέλα προσθέτουν μεγαλύτερες βαθμολογίες κύκλου για διαρκή απόδοση.

Χαρτοφυλάκιο

  • GDE — 44 λίβρες ίντσες
  • GLB — 88 λίβρες
  • GEB — 132 λίβρες
  • GBB — 221 λίβρες
  • GIB — 310 λίβρες
Μια εικόνα μιας διεπαφής ψηφιακού εργαλείου για ενσωμάτωση συστήματος HVAC με διάφορα εικονίδια και κουμπιά.

Βασικά οφέλη

Επιταχύνετε την εγκατάσταση

Ο πατενταρισμένος αυτοκεντρωτικός προσαρμογέας άξονα, οι προεπιλεγμένες επιλογές και η χειροκίνητη παράκαμψη βοηθούν τους τεχνικούς να τοποθετούν και να θέσουν σε λειτουργία γρηγορότερα με σταθερά αποτελέσματα.

Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης

Η χαμηλή κατανάλωση ενέργειας με ακριβή σήματα ελέγχου 0-10 V ή 2—10 V μειώνει τη χρήση ενέργειας διατηρώντας παράλληλα την άνεση και τη σταθερότητα.

Κλιμάκωση σε περισσότερες εφαρμογές

Η κάλυψη ροπής από 44 έως 310 lb‑in ταιριάζει σε κουτιά VAV, αποσβεστήρες παράκαμψης και απομόνωσης, μονάδες οροφής και AHU με αξιόπιστη απόδοση.

Προτεινόμενες δυνατότητες