Παρέχετε χρόνο εκτέλεσης δύο δευτερολέπτων
Επιτύχετε γρήγορη απόδοση ανοίγματος και κλεισίματος για να ικανοποιήσετε τις αυστηρές απαιτήσεις ροής αέρα και ασφάλειας.
Οι ενεργοποιητές αποσβεστήρα ταχείας δράσης OpenAir παρέχουν απόκριση δύο δευτερολέπτων για ακριβή ροή αέρα και έλεγχο ασφάλειας ζωής σε κρίσιμους χώρους. Σχεδιασμένα για λειτουργία 24 VAC/DC με σήματα γενικής χρήσης και καλωδίωση πλήρους ισχύος, εγκαθίστανται γρήγορα και λειτουργούν αξιόπιστα. Χαρτοφυλάκιο (σειρά ταχείας δράσης):
Απαντήστε σε δύο δευτερόλεπτα για να διατηρήσετε την πίεση του δωματίου και την ασφάλεια σε απορροφητήρες καπνών και άλλα κρίσιμα περιβάλλοντα.
Χρησιμοποιήστε καλωδίωση πλήρους κατηγορίας και σχεδιασμό που υποστηρίζει γρήγορη θέση σε λειτουργία για αξιόπιστη απόδοση σε απαιτητικούς χώρους.
Επιλέξτε λειτουργία με ασφάλεια από αστοχία ή λειτουργία εντός θέσης με σήματα 2 θέσεων, κυμαινόμενα, 0-10 V, 2—10 V ή 4—20 mA για απρόσκοπτη ενσωμάτωση.
Επιτύχετε γρήγορη απόδοση ανοίγματος και κλεισίματος για να ικανοποιήσετε τις αυστηρές απαιτήσεις ροής αέρα και ασφάλειας.
Βασιστείτε στην ισχυρή ισχύ ενεργοποίησης κατάλληλη για αποσβεστήρες εργαστηρίου, τροφοδοσίας και εξάτμισης.
Χρησιμοποιήστε καλωδίωση πλήρους κατηγορίας με λειτουργία 24 VAC/DC για να πληροίτε τα πρότυπα κτιρίων χωρίς συμβιβασμούς.