Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Γιατί βαλβίδες πεταλούδας;

Οι βαλβίδες πεταλούδας της Siemens είναι ιδανικές για υδραυλικά συστήματα. Τα σχεδιάζουμε για να απομονώνουν τη ροή με σφιχτή διακοπή φυσαλίδων, ελέγχοντας το ζεστό και κρύο νερό, συμπεριλαμβανομένης έως και 50% γλυκόλης, από -40° F έως 250° F.

Τα υδραυλικά συστήματα συχνά αντιμετωπίζουν αναποτελεσματική απομόνωση ροής, σπατάλη ενέργειας και πρόωρη βλάβη της βαλβίδας. Οι βαλβίδες πεταλούδας μας επιλύουν αυτά τα ζητήματα, παρέχοντας βελτιωμένη απόδοση και αποδοτικότητα. Επιτύχετε σφιχτή διακοπή φυσαλίδων με μηδενική διαρροή, εξαλείφοντας τη σπατάλη ενέργειας και παρατείνοντας τη διάρκεια ζωής του προϊόντος.

A family of four is standing together in front of a building, smiling for a photo.

Βασικά οφέλη

Βελτιστοποιήστε την ενεργειακή απόδοση

Οι βαλβίδες μας παρέχουν στεγανό κλείσιμο με φυσαλίδες με μηδενική διαρροή, εξαλείφοντας τη σπατάλη ενέργειας και βελτιώνοντας την απόδοση στο υδραυλικό σας σύστημα.

Επεκτείνετε τη διάρκεια ζωής του προϊόντος

Βασιστείτε σε βαλβίδες σχεδιασμένες για αυξημένη ανθεκτικότητα και παρατεταμένη διάρκεια ζωής. Επωφεληθείτε από στιβαρή κατασκευή και ποιοτικά υλικά.

Μειώστε το κόστος

Επωφεληθείτε από την δωρεάν υπηρεσία συναρμολόγησης εργοστασίων και ετικετών βαλβίδων. Παραδίδουμε προσυναρμολογημένες και επισημασμένες βαλβίδες απευθείας στο εργοτάξιο σας, εξοικονομώντας πολύτιμο χρόνο εγκατάστασης και μειώνοντας τα συνολικά έξοδα.

Προτεινόμενες δυνατότητες