Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Γιατί η ταχύτητα HPCWorks;

Εκτελέστε εκατομμύρια εργασίες την ημέρα με το HPC Works Velocity χρησιμοποιώντας επεκτάσιμο προγραμματισμό εργασιών βάσει συμβάντων, με καθυστέρηση κάτω από το χιλιοστό του δευτερολέπτου για μέγιστη απόδοση σε απαιτητικούς κλάδους όπως ο σχεδιασμός ημιαγωγών.

Αξιοποιήστε στο έπακρο το ακριβό λογισμικό αυτοματισμού ηλεκτρονικής σχεδίασης (EDA) και μεγιστοποιήστε τους υπολογιστικούς πόρους σας, από μικρές, αποκλειστικές φάρμες διακομιστών έως σύνθετα, κατανεμημένα περιβάλλοντα HPC, συμπλέγματος και cloud. Ενισχύστε περαιτέρω την απόδοση με ιεραρχικό προγραμματισμό.

hpcworks-accelerator-why-product-professional-laptop-as679405247-5333x3555

Επίτευξη μέγιστης απόδοσης

Μεγιστοποιήστε τη χρήση της χωρητικότητας και επιταχύνετε την απόδοση με αρχιτεκτονική βάσει συμβάντων, μικρό αποτύπωμα μνήμης και εξαιρετικά χαμηλή καθυστέρηση αποστολής. Μείνετε ενημερωμένοι με μια γενική εικόνα των ολοκληρωμένων, αποτυχημένων εργασιών και εργασιών σε αναμονή.

Δώστε προτεραιότητα σε σημαντικές θέσεις εργασίας

Ενεργοποιήστε τις κρίσιμες εργασίες να εκτελούνται πριν από λιγότερο σημαντικές εργασίες χρησιμοποιώντας λειτουργίες όπως προεπιλογή και κρατήσεις. Αναστέλλετε τις τρέχουσες εργασίες και συνεχίστε τις μόλις ολοκληρωθούν εργασίες υψηλότερης προτεραιότητας, ώστε να μην χρειάζεται να παραμερίσετε τις άδειες χρήσης.

Ενσωμάτωση με λύσεις EDA

Συνδυάστε τον γρήγορο προγραμματισμό εργασιών της επιχείρησης με κορυφαία εργαλεία για οπτικοποίηση ροής σχεδιασμού και διαχείριση εξάρτησης, λεπτομερή παρακολούθηση και αναφορά, κατανομή αδειών και πολλά άλλα.

Προτεινόμενες δυνατότητες

Ολοκληρωμένη διαχείριση πολιτικής

Ελέγξτε τον φόρτο εργασίας, εξασφαλίστε δίκαιη πρόσβαση των χρηστών και δώστε προτεραιότητα σε κρίσιμες εργασίες ορίζοντας και επιβάλλοντας πολιτικές χρησιμοποιώντας λειτουργίες όπως το fairshare, κρατήσεις και προτίμηση. Βελτιστοποιήστε το περιβάλλον φόρτου εργασίας σας για να καλύψετε τις μεταβαλλόμενες ανάγκες με σαφή, λεπτομερή προβολή εργασιών που ενημερώνει τις αποφάσεις πολιτικής βάσει δεδομένων.

hpcworks-επιταχυντής-περιεκτικός-πολιτική-διαχείριση-επαγγελματικό-tablet -as1496959594-3840x2160

Ταχεία κλιμάκωση σύννεφων

Βελτιστοποιήστε τον φόρτο εργασίας με προγραμματισμό εργασιών υψηλής απόδοσης, με γνώμονα το κόστος στο cloud. Γρήγορη και απρόσκοπτη κλιμάκωση των υπολογιστικών πόρων σας. Φέρτε το κόστος cloud πιο κοντά από ποτέ στην ακριβή ζήτηση κλιμακώνοντας τους πόρους του cloud στο μηδέν όταν δεν χρειάζονται πλέον.

επιταχυντής hpcworks-ταχεία κλιμάκωση στο νέφος - επαγγελματικό tablet - as493462995-5120x2880

Ιεραρχικός προγραμματισμός (HPCWorks Velocity Plus)

Αυξήστε την απόδοση και βελτιώστε τη χρήση πόρων εκφορτώνοντας τον βασικό προγραμματιστή με ιεραρχικό προγραμματισμό. Η καθυστέρηση αποστολής χιλιοστών του δευτερολέπτου ωφελεί τις σύντομες εργασίες, τις οποίες οι χρήστες μπορούν να κάνουν ουρά διαδοχικά. Μειώστε την επιβάρυνση προγραμματισμού χαμηλότερου επιπέδου, προβάλλοντας μια δέσμη σύντομων εργασιών ως μία μεγαλύτερη εργασία. Οι υλοποιήσεις έχουν πραγματοποιήσει αύξηση 6-10 φορές στην απόδοση χωρίς πρόσθετη χωρητικότητα υπολογισμού.

hpcworks-επιταχυντής-ιεραρχικός-προγραμματισμός-επαγγελματικός-ταμπλέτες-as1725140391-7860x4050