Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

AerialView Industrial Reporting Software τροφοδοτείται από Hi-Mak

Ισχυρός συνεργάτης στον τομέα των αυτοματισμών και των κινητήρων της Siemens από το 1993. Η Hi-MAK έχει αυξήσει τις δεξιότητες και τις ικανότητές της από τα Automation και Drive Systems and Solutions σε διάφορους κλάδους της βιομηχανίας και επίσης εισήλθε στον χώρο της ενσωμάτωσης IT/OT με λύσεις Industrial Edge, Cybersecurity κ.λπ. Είναι ήδη συνεργάτες λύσεων για FA, PCS7 και Industrial Communications καθώς και Expert Partner για το Industrial Edge. Το PY των Επιχειρηματικών Εσόδων από τις DI ήταν περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ, το οικονομικό έτος 24, το επίτευγμά τους από το P10 μέχρι το έτος είναι ήδη πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ

Γιατί AerialView 3.0 - Διαμορφώσιμη προσαρμοσμένη αναφορά?

Τα συστήματα PLC και SCADA παράγουν μεγάλο όγκο δεδομένων, αυτό δεν είναι πάντα εύκολο να ενσωματωθεί σε μια μορφή που ο πελάτης μπορεί εύκολα να κατανοήσει. Το AerialView παρέχει μια πλατφόρμα για τη σύνδεση πολλαπλών πηγών δεδομένων και τη δημιουργία προτύπων αναφοράς καθορισμένων από τον χρήστη, για την ενεργοποίηση προγραμματισμένων και κατόπιν ζήτησης αναφορών, όλα υποστηριζόμενα από ένα διαμορφώσιμο περιβάλλον μηχανικής για τη δημιουργία των δικών σας προτύπων αναφορών. Η πρόσβαση σε αυτές τις αναφορές βασίζεται στον Ιστό για εύκολη πρόσβαση σε δεδομένα μέσω του δικτύου LAN του εργοστασίου. Το AerialView v3.0 Web-based Industrial Reporting Software είναι η τέλεια λύση για τη διαμόρφωση και τη δημιουργία προσαρμοσμένων αναφορών για τα συστήματα αυτοματισμού σας. Με εύκολους συνδέσμους σε PLC της Siemens μέσω S7 μπορείτε να δημιουργήσετε τη δική σας βάση δεδομένων, να συνδεθείτε σε μια υπάρχουσα βάση δεδομένων SQL. Οι συνδετήρες εργαλείων πηγής δεδομένων μας για PLC εκτός Siemens μέσω Modbus TCP/IP και AB PLC για τη σύνδεση άλλων συστημάτων εάν απαιτείται. Η AerialView εκτελεί με επιτυχία σχεδόν 100 άδειες σε όλο τον κόσμο.

Οφέλη

  • Γρηγορότερη και πιο βολική για τη δημιουργία αναφορών MIS
  • Web για ευκολία πρόσβασης σε δεδομένα
  • Τροποποιήστε τις αναφορές σας χωρίς καμία γνώση κωδικοποίησης πληροφορικής

Διακεκριμένες δυνατότητες

Εξερευνήστε πόρους και σχετικά προϊόντα

Προαπαιτούμενα

Πρόσβαση στη βάση δεδομένων SQL