Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

HEITEC Energy App τροφοδοτείται από Heitec

Η HEITEC AG, με έδρα το Erlangen, αντιπροσωπεύει την αριστεία στον αυτοματισμό, την ψηφιοποίηση, την ηλεκτρονική και τη μηχανική εγκαταστάσεων για περισσότερα από 50 χρόνια. Με περισσότερους από 1.200 υπαλλήλους, η HEITEC αναπτύσσει εξατομικευμένες λύσεις που ενισχύουν την παραγωγικότητα και την αποδοτικότητα σε διάφορους κλάδους. Συνδυάζοντας τον αυτοματισμό με την ψηφιακή μηχανική, η HEITEC υποστηρίζει τις εταιρείες στο ταξίδι τους προς το Έξυπνο Εργοστάσιο. Ως συνεργάτης στο Siemens Xcelerator Marketplace, η HEITEC προσφέρει καινοτόμες, επεκτάσιμες λύσεις για μια συνδεδεμένη και έτοιμη για το μέλλον βιομηχανία.

Γιατί Η Smart Energy Management ανταποκρίνεται στο αποτύπωμα άνθρακα προϊόντων?

Η HEITEC Energy App βελτιστοποιεί τη χρήση ενέργειας στη βιομηχανία, τους δήμους και τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας. Ενσωματώνει υπάρχοντες αισθητήρες και επιτρέπει γρήγορη εγκατάσταση μέσω κωδικών QR. Συμβατό με IDX, πληροί τις απαιτήσεις PCF και CSRD KPI. Η εφαρμογή δημιουργεί αναφορές DIN EN 16247, καταγράφει δεδομένα σε επίπεδο μηχανής και επεξεργάζεται πληροφορίες για τη Βιομηχανία 4.0 και τα ψηφιακά δίδυμα. Προσφέρει μια κλιμακούμενη λύση για έξυπνη διαχείριση ενέργειας, επιλέξιμη για χρηματοδότηση ISO 50001.

HEITEC Ενέργεια

Οφέλη

  • Εύκολη ενσωμάτωση στην υπάρχουσα υποδομή
  • Ο υπολογισμός PCF και η αναφορά συμμόρφωσης υποστηρίζουν τη συμμόρφωση.
  • Προετοιμασμένο για μελλοντικές απαιτήσεις PCF και CSRD

Διακεκριμένες δυνατότητες

Εφαρμογές πραγματικού κόσμου

Select...

Μειώστε το κόστος κατασκευής ενός προϊόντος

Η HEITEC Energy App αντιμετωπίζει τις προκλήσεις της ενέργειας και της ESG στα τρόφιμα και τα ποτά βελτιστοποιώντας την κατανάλωση, μειώνοντας το κόστος και ενισχύοντας τη βιωσιμότητα. Ενσωματώνει αισθητήρες, επιτρέπει γρήγορη ρύθμιση QR και εξασφαλίζει δεδομένα PCF/CSRD. Έτοιμο για ISO 50001, καταγράφει τη χρήση κοντά στο μηχάνημα και δημιουργεί αναφορές DIN EN 16247