Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

EcoHash - Thinking ahead in energy utilisation τροφοδοτείται από HASHLYNK

Η HASHLYNK αναπτύσσει ολοκληρωμένες λύσεις για την αποτελεσματική αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα σύγχρονα ενεργειακά συστήματα. Συνδυάζοντας υλικό βιομηχανικής ποιότητας με έξυπνο λογισμικό ελέγχου, το HASHLYNK επιτρέπει τη μετατροπή της πλεονάζουσας ανανεώσιμης ενέργειας σε χρησιμοποιήσιμη θερμότητα και υπολογιστική ισχύ, αυξάνοντας τη συνολική απόδοση του συστήματος και την οικονομική βιωσιμότητα. Οι λύσεις έχουν σχεδιαστεί για απρόσκοπτη ενσωμάτωση σε υπάρχουσες υποδομές και επικεντρώνονται στην επεκτασιμότητα, την αυτοματοποίηση και τη μακροπρόθεσμη αξιοπιστία. Το HASHLYNK κατασκευάζεται από μια διεπιστημονική ομάδα με εξειδίκευση στη μηχανική εγκαταστάσεων, την ηλεκτρική τεχνολογία και την τεχνολογία κτιρίων, την ανάπτυξη λογισμικού και τη διοίκηση επιχειρήσεων.

Γιατί Μετατρέψτε την πλεονάζουσα ενέργεια σε έσοδα και χρησιμοποιήσιμη θερμότητα?

Το EcoHash μετατρέπει την πλεονάζουσα ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια σε έσοδα και χρησιμοποιήσιμη θερμότητα μέσω ελεγχόμενων υπολογιστικών φορτίων, τα οποία διαχειρίζεται το HashLink Controller και ενσωματώνεται στα συστήματα της Siemens. Η παραγόμενη υπολογιστική ισχύς παρέχεται στο δίκτυο Bitcoin. Το EcoHash μειώνει την περικοπή, αυξάνει την αξία €/kWh, παρέχει θερμότητα για επιτόπια χρήση και μειώνει την αποπληρωμή του έργου ενώ υποστηρίζει ευέλικτα ενεργειακά περιουσιακά στοιχεία.

Οφέλη

  • Υψηλότερη τιμή ανά kWh σε σύγκριση με την τροφοδοσία δικτύου ~€0,20/kWh (μέσος όρος 4 ετών) με τη μετατροπή της πλεονάζουσας ισχύος σε ελεγχόμενη υπολογιστική ικανότητα, ακόμη και όταν η εξαγωγή δικτύου είναι περιορισμένη ή δεν επιτρέπεται.
  • Ανάκτηση θερμότητας για προστιθέμενη αξία: παρέχει παροχή έως και 80 °C με απόδοση ~ 95%, μειώνοντας τα έξοδα θέρμανσης και ενισχύοντας την αυτοκατανάλωση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
  • Ταχύτερη αποπληρωμή μέσω υψηλότερων αποδόσεων €/kWh, αποφυγή περικοπής και ανάκτηση θερμότητας, κλιμακούμενη από 20-60 kW ανά μονάδα και επεκτάσιμη μέσω διαδοχικής.
  • Αυτόνομος έλεγχος πλεονάσματος σε φορτίο - ανιχνεύει την πλεονάζουσα ενέργεια και την αποστέλλει αυτόματα σε υπολογιστές και θερμότητα. Εξαλείφει τη χειροκίνητη εξισορρόπηση και ενσωματώνεται απρόσκοπτα σε υπάρχοντα περιουσιακά στοιχεία και ρυθμίσεις του Siemens Energy Manager.
  • Αμφίδρομη τιμή από κάθε kWh - κάθε πλεονασματική μονάδα παράγει υπολογιστικά έσοδα ενώ παρέχει χρησιμοποιήσιμη θερμότητα, μετατρέποντας την σπατάλη ενέργειας σε έσοδα και εξοικονόμηση κόστους θέρμανσης.

Διακεκριμένες δυνατότητες

Εφαρμογές πραγματικού κόσμου

Select...

Μείωση μείωσης της διανομής ισχύος

Το EcoHash απορροφά το πλεόνασμα ανανεώσιμης ενέργειας κατά τη συμφόρηση του δικτύου, μετατρέποντάς την σε υπολογιστική και θερμότητα. Αυτό μειώνει την περικοπή, σταθεροποιεί τη διανομή και αυξάνει την τιμή ανά kWh.

Συχνές Ερωτήσεις

Εξερευνήστε πόρους και σχετικά προϊόντα

Προαπαιτούμενα

Ο δρομολογητής Skylance απαιτεί LAN ή SIM, με βάση την επιλεγμένη επιλογή ρύθμισης

Θερμική σύνδεση ≥1″. Απαιτείται προετοιμασία ανά επιλογή σύνδεσης

Απαιτεί ≥100 kW ανανεώσιμη ικανότητα ή ≥100.000 kWh ετησίως σε πλεονάζουσα ενέργεια

Απαιτείται περίπου 10 m² ξηρός, προστατευμένος από τις καιρικές συνθήκες χώρος για την εγκατάσταση

400 V, τριφασική σύνδεση με ≥160 A μέσω αποσυνδετήρα ασφαλειών NH