Τα δίκτυα διανομής βρίσκονται υπό αυξανόμενη πίεση από την ηλεκτροδότηση, τα κέντρα δεδομένων και την ταχεία ανάπτυξη των κατανεμημένων ενεργειακών πόρων. Η παραδοσιακή ενίσχυση από μόνη της δεν μπορεί να συμβαδίσει με τη ζήτηση σύνδεσης και την αυξανόμενη πολυπλοκότητα. Το Gridscale X Flexibility Manager βοηθά τους χειριστές να προβλέπουν τη συμφόρηση και να διαχειρίζονται προληπτικά ευέλικτους πόρους σε όλο το δίκτυο.
Το λογισμικό παρακολουθεί συνεχώς τις συνθήκες του δικτύου, προβλέπει υπερφόρτωση και εντοπίζει επιλογές ευελιξίας από συνδεδεμένα περιουσιακά στοιχεία όπως ηλεκτρικά οχήματα, αντλίες θερμότητας, μπαταρίες και κατανεμημένη παραγωγή. Με την ενεργοποίηση αυτών των πόρων, οι ΔΣΟ μπορούν να αυξήσουν τη χρήση της χωρητικότητας δικτύου έως και 20% και να μειώσουν το κόστος ενίσχυσης έως και 40% διατηρώντας παράλληλα τη λειτουργική σταθερότητα.