Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Γιατί η Βαθμολογία Δυναμικής Γραμμής Gridscale X;

Το λογισμικό Gridscale X Dynamic Line Rating υπολογίζει και προβλέπει τη χωρητικότητα της εναέριας γραμμής σε πραγματικό χρόνο με βάση τις τρέχουσες τοπικές καιρικές συνθήκες και συνθήκες περιβάλλοντος. Αύξηση της χωρητικότητας γραμμών κατά 10 έως 15% πάνω από το 90% των περιπτώσεων, γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ των επειγουσών αναγκών δυναμικότητας και των χρονοδιαγραμμάτων επέκτασης του δικτύου.

Αυτή η αρθρωτή, διαλειτουργική λύση ενσωματώνεται σε υπάρχουσες ροές εργασίας IT/OT συστημάτων ελέγχου δικτύου και άλλων εφαρμογών, παρέχοντας ευελιξία χωρίς εμπλοκή προμηθευτή. Το Dynamic Line Rating είναι συμβατό με το Spectrum Power και το χαρτοφυλάκιο Gridscale X για καλύτερη καθοδήγηση χειριστή και υψηλή σταθερότητα δικτύου.

Βασικά οφέλη

Αυξήστε τη χωρητικότητα γραμμής

Η Dynamic Line Rating μπορεί να ενισχύσει την τρέχουσα ικανότητα μεταφοράς των γραμμών και να μειώσει το κόστος ανακατανομής. Όταν χρησιμοποιείται με το λογισμικό Dynamic Security Assessment, οι χειριστές μπορούν να αξιολογήσουν προβλήματα πριν επιτευχθεί το θερμικό όριο.

Παραμείνετε συμβατοί

Η Dynamic Line Rating είναι σύμφωνη με τα διεθνή πρότυπα και συστάσεις (π.χ. IEEE, CIGRE). Μπορούμε να σας βοηθήσουμε να παρέχετε υπολογισμένες αξιολογήσεις σε ρυθμιστικές οντότητες, ώστε να συμμορφώνεστε με τις περιφερειακές απαιτήσεις.

Κλιμακώστε ανάλογα με τις ανάγκες

Αξιοποιήστε γενικά δεδομένα καιρού, τοπικές μετρήσεις και μεμονωμένα δεδομένα αισθητήρων. Αναλύστε οποιονδήποτε αριθμό σημείων αξιολόγησης, από μεμονωμένες γραμμές υψηλής τάσης έως ολόκληρα δίκτυα, σε επίπεδα υπομετάδοσης και μετάδοσης.

Προτεινόμενες δυνατότητες