Κάθε πακέτο ξεκινά με τρεις βασικές ενότητες:
Ενσωματωμένη Βάση Δεδομένων
Η μοναδική ενσωματωμένη Database δίνει στους πελάτες ένα βασικό πλεονέκτημα στην Advanced Protection Assessment - επιτρέποντάς τους να βελτιστοποιήσουν την ποιότητα και την αξιοπιστία των δεδομένων. Η κεντρική βάση δεδομένων επιτρέπει την αυτόματη κοινή χρήση και χρήση δεδομένων σε όλες τις ενότητες, εξαλείφοντας την ανάγκη για χειροκίνητες ενημερώσεις.
Επεξεργαστής Βάσης Δεδομένων
Η Ενότητα επεξεργαστή βάσης δεδομένων είναι η βάση για όλες τις λειτουργίες Προηγμένης Αξιολόγησης Προστασίας. Με αυτήν την ενότητα, οι μηχανικοί προστασίας μπορούν να απλοποιήσουν τη δημιουργία μοντέλων μετασχηματιστών, συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής μοντέλου ρελέ, κλείστρου και ασφαλειών, συγχώνευσης δεδομένων και γρήγορης εισαγωγής δεδομένων προστασίας.
Διάγραμμα μίας γραμμής
Με το Ενότητα διαγράμματος μίας γραμμής οι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν και να διατηρήσουν ένα διάγραμμα μιας γραμμής συστήματος, καθώς και την εμφάνιση δεδομένων, αποτελέσματα βραχυκυκλώματος και αποκρίσεις προσομοίωσης προστασίας. Με αυτήν την ενότητα, οι χρήστες έχουν άμεση πρόσβαση για το άνοιγμα διακοπτών και την εφαρμογή σφαλμάτων.
Οι προαιρετικές ενότητες περιλαμβάνουν:
Βραχυκύκλωμα
Η Ενότητα βραχυκυκλώματος υπολογίζει κάθε τύπο σφάλματος σε οποιοδήποτε σύστημα μεγέθους. Υποστηρίζει τυπικές και προσαρμοσμένες αναφορές, αυτοματοποιημένες μελέτες σφαλμάτων, ανάλυση θέσης βλάβης και συνθήκες βλάβης που καθορίζονται από το χρήστη.
Γραφικά συντονισμού
Η Ενότητα γραφικών συντονισμού εμφανίζει χαρακτηριστικά υπερέντασης και προστασίας από απόσταση. Υποστηρίζει διαδραστική εφαρμογή έκτακτης ανάγκης και βλάβης, γραφική επαναφορά ρελέ και άμεση επαναφορά των βρύσεων και των σημείων δοκιμής ρελέ και διανομής.
Σταθερές γραμμής
Η Ενότητα σταθερών γραμμών υπολογίζει τη σύνθετη αντίσταση αυτόματης θετικής ακολουθίας και τις καθορισμένες και αμοιβαίες αντίσταση μηδενικής ακολουθίας των εναέριων γραμμών μετάδοσης και διανομής με βάση τα δεδομένα αγωγών, τη χρήση καλωδίων γείωσης και τη διαμόρφωση πύργου.
Ρύθμιση ρελέ
Η Μονάδα ρύθμισης ρελέ αντιπροσωπεύει τις διαδικασίες ρύθμισης ρελέ μιας εταιρείας ως μακροεντολές γραμμένες από το χρήστη που εκτελούν μελέτες σφαλμάτων, υπολογίζουν τις ακατέργαστες ρυθμίσεις ρελέ και επιλέγουν πραγματικές αγγίξεις. Η βιβλιοθήκη «μακροεντολών εκκίνησης» περιλαμβάνει τη ρύθμιση ψηφιακών ρελέ απόστασης σε επιτρεπτά σχήματα μεταφοράς μεταφοράς υπέρβασης και πολλά άλλα.
Προσομοιωτής συστήματος
Η Ενότητα προσομοιωτή συστήματος εκτελεί μελέτες ενός σεναρίου αλληλεπιδρώντας με το διάγραμμα μιας γραμμής.
Έλεγχος ρελέ
Η Ενότητα ελέγχου ρελέ παρέχει αυτοματοποιημένη προσομοίωση σταδιακών συμβάντων του συστήματος προστασίας σας ως απάντηση σε μια ποικιλία σεναρίων βλάβης. Αυτή η μοναδική δυνατότητα σάς επιτρέπει να εκτελέσετε μια ευρεία αξιολόγηση προστασίας για να αποκαλύψετε εσφαλμένες συντονίσεις. Οι συνοπτικές αναφορές σας διευκολύνουν να εντοπίσετε προβλήματα.
Ενότητα Παραγωγής Παραγγελίας
Η Ενότητα Παραγωγής Παραγγελίας δημιουργεί αναφορές ρυθμίσεων ρελέ βάσει δεδομένων με βάση τα αγγίγματα και τα σημεία δοκιμής για συγκεκριμένες τοποθεσίες.
Ροή ισχύος (μόνο για το Pro-Ultimate Plus)
Η Ενότητα ροής ισχύος προσφέρει μεθόδους λύσης Newton και Fast Decoupled. Οι αλγόριθμοι ελέγχου υποστηρίζουν μετασχηματιστές μετατόπισης άκρων και φάσης, έλεγχο τάσης με αντιδραστική παραγωγή, λειτουργία τράπεζας πυκνωτών με διακόπτη και έλεγχο ανταλλαγής περιοχής.
Μονάδα λειτουργίας διακόπτη (μόνο Pro-Ultimate Plus)
Η Ενότητα καθηκόντων διακόπτη αυτοματοποιεί την αξιολόγηση της λειτουργίας διακοπής διακόπτη ακολουθώντας εγκεκριμένες διαδικασίες είτε των προτύπων IEC είτε ANSI και εξορθολογίζει την αξιολόγηση νέων και υφιστάμενων διακοπτών.
Ενότητα ανάλυσης ευαισθησίας (μόνο Pro-Ultimate Plus)
Η Ενότητα Ανάλυσης Ευαισθησίας εκτελεί αυτόματα μια σειρά απρόβλεπτων που έχουν σχεδιαστεί για την αξιολόγηση της σωστής λειτουργίας της υπό μελέτη προστασίας γραμμής, καθώς και της επάρκειας όσον αφορά τις συγκεκριμένες απαιτήσεις αυτής της λειτουργίας.
Προστασία Εξοπλισμού
Η Ενότητα προστασίας εξοπλισμού σάς επιτρέπει να συλλέγετε γρήγορα δεδομένα προστασίας συσκευών και καμπύλες λειτουργίας εξοπλισμού για να εκτελέσετε ολοκληρωμένες αξιολογήσεις προστασίας - ενισχύοντας την παραγωγικότητα του μηχανικού και εξασφαλίζοντας πλήρη κάλυψη.
Μείωση βραχυκυκλώματος (μόνο Pro-Ultimate Plus)
Η Ενότητα μείωσης βραχυκυκλώματος προσφέρει δύο τύπους μείωσης δικτύου, χρήσιμους για την παροχή μοντέλων δικτύου για υπολογισμούς EMTP, για άλλα μη προηγμένα προγράμματα αξιολόγησης προστασίας και για κοινή χρήση δεδομένων με γείτονες ενός βοηθητικού προγράμματος.
Προηγμένη Συμμόρφωση Αξιολόγησης Προστασίας (NERC PRC)
Το προαιρετικό Προηγμένη ενότητα Συμμόρφωσης Αξιολόγησης Προστασίας (CM) συμβάλλει στον εξορθολογισμό της διαδικασίας αξιολόγησης της συμμόρφωσης, αξιοποιώντας τις εξαιρετικά λεπτομερείς δυνατότητες προσομοίωσης προστασίας της Προηγμένης Αξιολόγησης Προστασίας, αξιολογώντας το κατάλληλο πρότυπο NERC PRC και δημιουργώντας λεπτομερείς αναφορές.
Ενότητα Συμμόρφωσης
Η Προηγμένη ενότητα Συμμόρφωσης Αξιολόγησης Προστασίας (CM) βελτιστοποιεί τη διαδικασία αξιολόγησης συμμόρφωσης και αξιοπιστίας αξιοποιώντας τις εξαιρετικά λεπτομερείς δυνατότητες προσομοίωσης προστασίας της Advanced Protection Assessment για την αξιολόγηση των προτύπων NERC PRC και της κρίσιμης συμπεριφοράς προστασίας κατά τη διάρκεια βλαβών, υπερφόρτωσης και διακυμάνσεων ισχύος και δημιουργεί λεπτομερείς αναφορές.
Σύνδεσμος TS
Αυτό μοναδικό εργαλείο προσομοίωσης ενσωματώνει τα δεδομένα προστασίας της Advanced Protection Assessment με το πρόγραμμα παροδικής σταθερότητας χρονικού πεδίου PSS® E. Επιτρέπει μια αξιόπιστη προσομοίωση του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας χύδην με τρόπο που να μοντελοποιεί την επίδραση των λειτουργιών προστατευτικού ρελέ στη δυναμική συμπεριφορά του συστήματος.
Γέφυρα
Η μονάδα Advanced Protection Assessment Bridge παρέχει αμφίδρομη ανταλλαγή δεδομένων δικτύου και δεδομένων προστασίας με συστήματα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων. Το Bridge διαχειρίζεται τη χαρτογράφηση δεδομένων κοινών και για τα δύο συστήματα με τρόπο που διατηρεί την ακεραιότητα των δεδομένων σε όλη τη διάρκεια. Ανάλογα με τη μεταφορά που ζητά ο χρήστης, μπορεί να δημιουργήσει νέους υποσταθμούς, LZOP, ρελέ και ρυθμίσεις ρελέ ή να ενημερώσει τις υπάρχουσες.