Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Γιατί η προηγμένη διαχείριση διανομής ισχύος φάσματος;

Το Spectrum Power Advanced Distribution Management System (ADMS) είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα λογισμικού για τη διαχείριση, ενορχήστρωση και βελτιστοποίηση δικτύων διανομής ισχύος. Βοηθά τα βοηθητικά προγράμματα να αυξήσουν την αξιοπιστία, να ενσωματώσουν το αναπτυσσόμενο DER και να εξορθολογίσουν τις λειτουργίες ενοποιώντας τη λειτουργικότητα SCADA και τη διαχείριση διακοπής λειτουργίας σε μία πλατφόρμα. Με την επίγνωση της κατάστασης βάσει δεδομένων και την πλούσια οπτικοποίηση 2D/3D, οι χειριστές αποκτούν τη γνώση για να λάβουν τη σωστή απόφαση τη σωστή στιγμή.

Για ευελιξία ανθεκτική στο μέλλον και προηγμένες δυνατότητες ανάλυσης, το Spectrum Power μπορεί εύκολα να επεκταθεί με μονάδες Gridscale X. Το Spectrum Power ADMS είναι ασφαλές από το σχεδιασμό, με πολυστρωματικά μέτρα ασφαλείας που βασίζονται στο IEC 62443-3-3 και συνεχή συντήρηση. Ενσωματώνεται απρόσκοπτα με συστήματα πληροφορικής σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

Overhead view of a transmission tower with power lines.

Βασικά οφέλη

Βελτιώστε την αξιοπιστία και την αποδοτικότητα του δικτύου

Το Spectrum Power ADMS παρέχει στους φορείς εκμετάλλευσης ορατότητα δικτύου σε πραγματικό χρόνο, έξυπνο έλεγχο όλων των περιουσιακών στοιχείων και υποστήριξη λήψης αποφάσεων — επιτρέποντας τη βελτίωση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας και την ταχεία επίλυση διακοπών λειτουργίας.

Παραμείνετε ευέλικτοι με τη διαλειτουργικότητα

Το αρθρωτό μας σύστημα εξυπηρετεί όλα τα επίπεδα τάσης από HV έως LV όταν συνδυάζεται με το Gridscale X. Παρέχει απρόσκοπτη ενσωμάτωση πληροφορικής και εύκολη επέκταση ως απάντηση στις κανονιστικές αλλαγές.

Διασφάλιση κυβερνοασφάλειας

Ενισχύστε την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και διασφαλίστε τη νομική και λειτουργική ακεραιότητα με μια επαληθευμένη, τυποποιημένη ρύθμιση συστήματος. Διατηρήστε συνεχή βελτίωση και κανονιστική συμμόρφωση μέσω τακτικών ενημερώσεων και ενημερώσεων κώδικα.

Προτεινόμενες δυνατότητες

Μελέτη περίπτωσης

Η Kärnten Netz GmbH, Αυστρία ενισχύει την αξιοπιστία του δικτύου

Grid operators reviewing a wall of display screens.

Συχνές Ερωτήσεις

Εξερευνήστε πόρους και συναφή προϊόντα

Έγγραφα

Φυλλάδιο | Δύναμη φάσματος ADMS

iPdf | ADMS ισχύος φάσματος: Αρχιτεκτονική προσανατολισμένη στις υπηρεσίες (SOA)