Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Γιατί ασφάλεια συστήματος;

Η Siemens παρέχει λύσεις αυτοματισμού δικτύων για την προστασία των ψηφιοποιημένων δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας από επιθέσεις στον κυβερνοχώρο. Επωφεληθείτε από την ταχύτερη ανάπτυξη με τυποποιημένες λύσεις και διαδικασίες υποσταθμών με πιστοποίηση IEC 62443 που εξασφαλίζουν τη μέγιστη εκπλήρωση των κανονισμών. Οι λύσεις μας βασίζονται στα πιο πρόσφατα διεθνή πρότυπα κυβερνοασφάλειας, παρέχοντας μια ασφαλή βάση για την εφαρμογή της ψηφιοποίησης.

An icon depicting a shield with a lock symbol, representing cybersecurity.

Βασικά οφέλη

Επιταχύνετε την ανάπτυξη με πιστοποιημένες διαδικασίες

Επιταχύνετε την ανάπτυξη του έργου χρησιμοποιώντας ροές εργασίας μηχανικής και ολοκλήρωσης με πιστοποίηση IEC 62443 που τυποποιούν την ασφάλεια των υποσταθμών και μειώνουν τον κίνδυνο υλοποίησης.

Ανταποκριθείτε στις κανονιστικές απαιτήσεις με σιγουριά

Επιτρέψτε την πλήρη συμμόρφωση με τα διεθνή και περιφερειακά πρότυπα - συμπεριλαμβανομένων των IEC 62443 και ISO/IEC 27001 - μέσω ενός τεκμηριωμένου, ελεγχόμενου πλαισίου ασφαλείας.

Ενεργοποιήστε ασφαλή ψηφιοποίηση σε κλίμακα

Υιοθετήστε νέες ψηφιακές τεχνολογίες και τεχνολογίες αυτοματισμού σε μια ασφαλή βάση σχεδιασμένη με μια ολιστική προσέγγιση ασφάλειας στον κυβερνοχώρο από άκρο σε άκρο για ενεργειακά συστήματα.

Προτεινόμενες δυνατότητες