Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Γιατί HB1-C;

Το HB1-C είναι ένα σύστημα διακόπτη γεννητριών, μια λύση all-in-one με μπουλόνια για έργα μετασκευής έως 72 kA. Προσαρμόζεται στις εφαρμογές παραγωγής ενέργειας.

Τα έργα μετασκευής συχνά δυσκολεύονται να ενσωματώσουν νέο εξοπλισμό λόγω των ορίων χώρου και σχεδιασμού. Λύστε το πρόβλημα με την εκτεταμένη προσαρμογή του HB1-C - τοποθετήστε το κάθετα ή οριζόντια και προσαρμόστε τη σχεδίασή του σε σχήμα I ή σχήμα L ώστε να ταιριάζει με τις υπάρχουσες συνδέσεις μπάρας για απρόσκοπτη ενσωμάτωση.

Οι συμπαγείς διαστάσεις του HB1-C ταιριάζουν με τις διασυνδέσεις GCB παλαιού τύπου, απλοποιώντας τις αναβαθμίσεις. Μειώστε το λειτουργικό κόστος έως και 75% χρησιμοποιώντας τεχνολογία κενού χωρίς συντήρηση. Βελτιώστε την ασφάλεια και τη συμμόρφωση με ενσωματωμένους κεντρικούς αποσυνδετήρες και διακόπτες γείωσης, που πληρούν τα πρότυπα IEC/IEEE 62271- 37-013:2021.

A diagram showing a rethinking of generator circuit-breaker systems with various components and connections.

Βασικά οφέλη

Προσαρμογή σε σύνθετες ανάγκες

Αντιμετωπίστε πολύπλοκους περιορισμούς έργου με το προσαρμόσιμο σύστημα διακοπτών γεννήτριας HB1-C. Προσαρμόστε το HB1-C στις συγκεκριμένες ανάγκες σας.

Μειώστε το λειτουργικό κόστος

Εφαρμόστε την τεχνολογία κενού χωρίς συντήρηση για εξοικονόμηση έως και 75% στο λειτουργικό κόστος. Ελαχιστοποιήστε το τρέχον κόστος και μεγιστοποιήστε την αποδοτικότητα σε όλο τον κύκλο ζωής του συστήματός σας.

Βελτιστοποίηση έργων μετασκευής

Απλοποιήστε τα έργα μετασκευής με τη λύση all-in-one με μπουλόνια. Ενσωματώστε απρόσκοπτα με τις διασυνδέσεις διακοπτών γεννητριών παλαιού τύπου και μειώστε το χρόνο εγκατάστασης με ένα συμπαγές, προσαρμόσιμο σχέδιο.

Προτεινόμενες δυνατότητες

Εξερευνήστε πόρους