Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Γιατί HB1;

Ο τριφασικός κλειστός διακόπτης είναι συμπαγής, περιεκτικός και επωφελείται από 30 χρόνια εμπειρίας στην τεχνολογία κενού. Ενσωματώνει τη μονάδα διακόπτη γεννήτριας HB1-C ως κεντρικό στοιχείο.

Το HB1 είναι ένας προηγμένος διακόπτης γεννητριών σχεδιασμένος για την προστασία των γεννητριών και των μετασχηματιστών ισχύος. Αυξάνει την αξιοπιστία του σταθμού παραγωγής ενέργειας, απλοποιεί τη λειτουργία και μειώνει το κόστος. Διαχειρίζεται ρεύματα έως 6.700 A και έχει βαθμολογία βραχυκυκλώματος έως 72 kA.

Αυτό το σύστημα διαθέτει σχεδιασμό με μόνωση αέρα, κλειστό με μέταλλο, ενσωματώνοντας διακόπτη κυκλώματος γεννήτριας κενού, κεντρικό αποσυνδετήρα, διακόπτη γείωσης, μετασχηματιστές ρεύματος και τάσης, απαγωγείς υπερτάσεων και πυκνωτές.

Βασικά οφέλη

Απολαύστε υψηλή αξιοπιστία

Ο μηχανισμός που λειτουργεί με ελατήριο αναφέρθηκε ως ο πιο αξιόπιστος τρόπος λειτουργίας ενός GCB, σύμφωνα με τον αριθμό τελικής έκθεσης A3-00 της Γενικής Έκθεσης CIGRE 2012 SC A3.

Μειώστε το μακροπρόθεσμο κόστος

Μειώστε έως και 75% του κόστους OPEX χάρη στην τεχνολογία κενού. Δεν απαιτείται συντήρηση για έως και 10.000 κύκλους λειτουργίας με ονομαστικό συνεχές ρεύμα.

Δώστε προτεραιότητα στην ασφάλεια

Όλα τα εξαρτήματα και οι λειτουργίες ελέγχονται τύπου και δοκιμάζονται ρουτίνας. Εξοπλισμένο με σφραγισμένο διακόπτη κενού για όλη τη ζωή.

Προτεινόμενες δυνατότητες

Εξερευνήστε πόρους