Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

FNT Hybrid Infrastructure Management τροφοδοτείται από FNT

Το FNT Software απλοποιεί τη διαχείριση σύνθετων ψηφιακών υποδομών για εταιρείες και δημόσιες αρχές. Η Πλατφόρμα Διοίκησης FNT προσφέρει αποτελεσματική διαχείριση των υποδομών πληροφορικής, τηλεπικοινωνιών και κέντρων δεδομένων ως ψηφιακά δίδυμα, διευκολύνοντας τον ευκολότερο σχεδιασμό, την εξάλειψη σφαλμάτων και τους μετασχηματισμούς. Με τυποποιημένα εργαλεία, ενσωματώνει δεδομένα, δημιουργεί αναφορές, βελτιστοποιεί ροές εργασίας και αναπτύσσει νέες υπηρεσίες αποτελεσματικά. Η ευέλικτη αδειοδότηση, η ετοιμότητα στο cloud και η προρυθμισμένη ανάπτυξη εξασφαλίζουν γρήγορη εγκατάσταση. Αξιόπιστη από 500+ εταιρείες παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων σχεδόν των μισών εταιρειών DAX-40.

Γιατί Καταγράψτε και οπτικοποιήστε στοιχεία cloud και on-prem?

Η λύση Υβριδικής Διαχείρισης Υποδομής της FNT καθιστά δυνατή τη χαρτογράφηση ολόκληρης της υποδομής πληροφορικής και δικτύου, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών cloud, σε ένα ομοιόμορφο και ολοκληρωμένο μοντέλο δεδομένων. Αυτό περιλαμβάνει την υποδομή κτιρίων (ηλεκτρική ενέργεια, ψύξη, χώρος), την υποδομή πληροφορικών/δικτύων (δίκτυα, διακομιστές, αποθήκευση - εικονική και φυσική, εντός εγκαταστάσεων και στο cloud), τη συνδεσιμότητα (υποδομή φυσικής καλωδίωσης και λογικά κυκλώματα/εύρος ζώνης) και τις υπηρεσίες που βασίζονται σε αυτά (λογισμικό, εφαρμογές).

Δεν τεκμηριώνονται μόνο τα ίδια τα περιουσιακά στοιχεία, αλλά και οι πολύπλοκες εξαρτήσεις μεταξύ διαφορετικών συστημάτων και εξαρτημάτων - ανεξάρτητα από τον κατασκευαστή και την τεχνολογία. Οι αμφίδρομες διεπαφές συγκεντρώνουν δεδομένα από διαφορετικά συστήματα και τα χαρτογραφούν κεντρικά. Αυτό σας επιτρέπει να τεκμηριώνετε, να αναλύετε, να σχεδιάζετε, να ελέγχετε και να αυτοματοποιείτε την υβριδική υποδομή σας με ένα μόνο εργαλείο.

Δεν έχει πλέον σημασία πού βρίσκονται πραγματικά τα δεδομένα και οι πόροι - είτε εντός της εγκατάστασης, στο cloud είτε στην άκρη.

Οφέλη

  • Επίτευξη 100% διαφάνειας και ελέγχου των υποδομών πληροφορικής
  • Μειώστε το χρόνο που απαιτείται για τον προγραμματισμό παραθύρων συντήρησης κατά 95%
  • Μειώστε το λειτουργικό κόστος έως και 50%
  • Προσδιορίστε τα περιστατικά και τις αιτίες τους 4 φορές πιο γρήγορα
  • Μειώστε τους επιχειρηματικούς κινδύνους και τα έξοδα που προκαλούνται από διακοπές λειτουργίας και αστοχίες έως και 50%
  • Μειώστε το κόστος πληροφορικής έως και 35% & Ενισχύστε την κερδοφορία κατά 20-30%

Διακεκριμένες δυνατότητες