Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;
Βασικό οπτικό στοιχείο InnoTrans 2026

Πυρασφάλεια στο InnoTrans 2026 | Βερολίνο

Ανακαλύψτε τις αυτόνομες λύσεις πυρανίχνευσης για τροχαίο υλικό. 22-26 Σεπτεμβρίου: Αίθουσα 27 | Περίπτερο 220

Γιατί αυτόνομοι ανιχνευτές σιδηροτροχιάς;

Η μοναδικά οικονομικά αποδοτική, αυτόνομη λύση πυρανίχνευσης για όλο το τροχαίο υλικό προσφέρει μια λύση plug-and-play. Συνδυάζει τη συμμόρφωση SIL2, EN 45545-2 και EN 50155 με ευέλικτη ισχύ 24VDC/110VDC και άμεση ενσωμάτωση συστήματος, όλα μέσω ενός μόνο σημείου επαφής.

Βασικά οφέλη

Ένα εικονίδιο με τους αντίχειρες σε μπλε χρώμα βρίσκεται στο κέντρο σε μαύρο φόντο. Το χέρι είναι στυλιζαρισμένο και μοιάζει με κινούμενα σχέδια, με τον αντίχειρα να δείχνει προς τα πάνω και τα άλλα τέσσερα δάχτυλα κυρτωμένα σε μια γροθιά.

Απλοποιήστε την πυρασφάλεια

Μια αυτόνομη αρχιτεκτονική αφαιρεί την ανάγκη για ξεχωριστό πίνακα ελέγχου πυρκαγιάς. Λιγότερα εξαρτήματα απλοποιούν το σύστημα και μειώνουν την εγκατάσταση, τη θέση σε λειτουργία και τη συντήρηση, μειώνοντας το κόστος κύκλου ζωής σε ολόκληρο τον στόλο.

Ένα εικονίδιο ασπίδας σε μπλε χρώμα με μαύρο περίγραμμα και μαύρο σημάδι επιλογής στο κέντρο, τοποθετημένο σε μαύρο φόντο.

Εμπιστευθείτε στην αξιόπιστη ανίχνευση

Η ανίχνευση σημείων και αναρρόφησης καπνού υψηλής ακρίβειας εξασφαλίζει έγκαιρη, αξιόπιστη ανίχνευση πυρκαγιάς με μέγιστη αντοχή σε ψευδείς συναγερμούς, διατηρώντας τα τρένα διαθέσιμα και τους επιβάτες ασφαλείς, ακόμη και κάτω από σκόνη, θερμότητα ή κραδασμούς.

Ένα κομψό, λευκό τρένο υψηλής ταχύτητας με καφέ λωρίδα κινείται γρήγορα σε μια διπλή γραμμή μέσα από ένα τοπίο της ερήμου. Στο βάθος, ένας σύγχρονος ορίζοντας της πόλης με ψηλά κτίρια και φοίνικες είναι ορατός κάτω από έναν φωτεινό, ελαφρώς θολό ουρανό με τον ήλιο να λάμπει.

Σχεδιάστε με αυτοπεποίθηση

Η άμεση ενσωμάτωση TCMS, η ατομική ρύθμιση παραμέτρων, η ευέλικτη παροχή ρεύματος και η πλήρης συμμόρφωση απλοποιούν τις εγκρίσεις και επιτρέπουν την ομαλή εκτέλεση έργων παγκοσμίως.

Προτεινόμενες δυνατότητες

Ανακαλύψτε πώς άλλοι χρησιμοποιούν αυτόνομους ανιχνευτές σιδηροτροχιάς

Ένα σύγχρονο τρένο του μετρό με μαύρο, λευκό και κόκκινο χρώμα σταματά σε έναν καθαρό, καλά φωτισμένο σταθμό του μετρό. Στο μπροστινό μέρος της αμαξοστοιχίας αναγράφεται το «M2 BRÓDNO» και ο αριθμός «89". Ο σταθμός διαθέτει ένα σκούρο μπλε διάτρητο τοίχο με μια λευκή πινακίδα «Młynów», μια ανοιχτόχρωμη πλατφόρμα με απτική πλακόστρωση και μια οροφή με πολλά κυκλικά φώτα. Στο βάθος, μερικοί επιβάτες είναι ορατοί στην πλατφόρμα.

ΟΜΙΛΟΣ ŠKODA - Μετρό Βαρσοβίας

Οι αυτόνομοι ανιχνευτές συνδέονται μέσω ξηρών επαφών στο υπάρχον TCMS - χωρίς πίνακα πυρκαγιάς. Οι ευέλικτες επιλογές βάσης υποστηρίζουν υψηλή διαθεσιμότητα για τρένα με >1.500 επιβάτες. 37 τρένα σε λειτουργία από το 2022.

Ένα κομψό, λευκό τρένο υψηλής ταχύτητας με καφέ λωρίδα κινείται γρήγορα σε μια διπλή γραμμή μέσα από ένα τοπίο της ερήμου. Στο βάθος, ένας σύγχρονος ορίζοντας της πόλης με ψηλά κτίρια και φοίνικες είναι ορατός κάτω από έναν φωτεινό, ελαφρώς θολό ουρανό με τον ήλιο να λάμπει.

Siemens Mobility GmbH - Βαλέρο

Τρένο υψηλής ταχύτητας — Αίγυπτος: Τα τρένα Velaro είναι κατασκευασμένα για θερμότητα, άμμο και σκόνη. Οι ανιχνευτές Plug-and-play συνδέονται με το TCMS - δεν υπάρχει αποκλειστικός πίνακας πυρκαγιάς. Το υλικό SIL2 focus plus V0 εξασφαλίζει ισχυρή ανίχνευση σε μηχανοστάσια.

Η ατμομηχανή White Vectron ταξιδεύει κατά μήκος διαδρομής δίπλα σε ένα ποτάμι με εναέριες γραμμές και συννεφιασμένο ουρανό σε ένα αγροτικό τοπίο.

Siemens Mobility GmbH - Βέκτρον

Ατμομηχανή — Vectron: 763 ατμομηχανές εξοπλισμένες με αυτόνομους πολυκριτήριους/οπτικούς ανιχνευτές σε ακατέργαστες βάσεις. Η ενσωμάτωση TCMS Plug-and-Play μειώνει την πολυπλοκότητα και τα σημεία αστοχίας για αξιόπιστη ανίχνευση μηχανοστασίου.

Εξερευνήστε πρόσθετους πόρους