Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Γιατί γραμμικοί ανιχνευτές θερμότητας;

Το σύστημα γραμμικής ανίχνευσης θερμότητας FibroLaser έχει σχεδιαστεί για απαιτητικά περιβάλλοντα όπως σήραγγες, γκαράζ στάθμευσης και δίσκους καλωδίων για να παρέχει γρήγορη ανίχνευση πυρκαγιάς και ακριβή εντοπισμό, προστατεύοντας ζωές και περιουσιακά στοιχεία.

Οι πυρκαγιές σε πολύπλοκα περιβάλλοντα απαιτούν γρήγορη και ακριβή ανίχνευση και εντοπισμό, συχνά περιπλέκεται από ισχυρούς ανέμους ή ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές. Το σύστημα γραμμικής ανίχνευσης θερμότητας FibroLaser το επιλύει αυτό χρησιμοποιώντας καλώδια από ίνες γυαλιού ως ακριβείς αισθητήρες θερμοκρασίας. Μετρά τόσο τη μεταφορά όσο και τη θερμότητα ακτινοβολίας, παρέχοντας αξιόπιστη ανίχνευση ακόμη και σε δύσκολες συνθήκες.

Το σύστημα γραμμικής ανίχνευσης θερμότητας FibroLaser προσφέρει:

  • Ισχυρή τεχνολογία αισθητήρων που μπορεί να λειτουργήσει επιτυχώς σε υγρά ή διαβρωμένα περιβάλλοντα, καθώς και με ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές.
  • Γρήγορη ανίχνευση μέσα σε ένα δευτερόλεπτο, επιτρέποντας την ταχεία ενεργοποίηση των συστημάτων ασφαλείας.
  • Μειωμένα λειτουργικά έξοδα με ελαχιστοποιημένο κόστος κύκλου ζωής και τεχνολογία αισθητήρων χωρίς συντήρηση.

Βασικά οφέλη

Λύση συστήματος — για συστηματική προστασία

Ως ολοκληρωμένη λύση, το FibroLaser περιλαμβάνει κορυφαία τεχνολογία αισθητήρων και σημάτων, από ανίχνευση πυρκαγιάς χωρίς παραπλάνηση και εντοπισμό έως τον αυτόματο έλεγχο ενός συστήματος πυρόσβεσης.

Ολοκληρωμένο — όλα όσα χρειάζεστε για πυροπροστασία

Η Siemens προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις από μία μόνο πηγή για εφαρμογές σε ειδικά περιβάλλοντα (π.χ. σήραγγες). Αυτό εγγυάται την ομαλή αλληλεπίδραση και λειτουργία όλων των συστημάτων.

Οικονομική αποδοτικότητα — σε όλο τον κύκλο ζωής

Το FibroLaser έχει σχεδιαστεί για πολλά χρόνια αξιόπιστης λειτουργίας με ελαχιστοποιημένο κόστος κύκλου ζωής. Οι εξειδικευμένοι εμπειρογνώμονες χρησιμοποιούν λογισμικό δοκιμασμένο με VDS για προγραμματισμό και η εγκατεστημένη τεχνολογία αισθητήρων είναι 100% χωρίς συντήρηση.

Εμπειρία - παγκόσμια μοναδική

Με περισσότερα από 10 χρόνια εμπειρίας, η Siemens είναι πρωτοπόρος στην ανίχνευση θερμότητας με ανιχνευτές θερμότητας τύπου γραμμής. Η Siemens διαθέτει επίσης τη μεγαλύτερη εγκατεστημένη βάση στην αγορά μήκους άνω των 2.000 χιλιομέτρων και περισσότερους από 1.200 ελεγκτές.

Προτεινόμενες δυνατότητες

Αξιοπιστία σε όλη την απόσταση έως και 20 km

Ως σύστημα ανίχνευσης θερμότητας τύπου γραμμής, το FibroLaser προσφέρει σταθερή ασφάλεια σε ολόκληρη την εγκατάσταση - με περιοχή ανίχνευσης έως και δύο φορές 10 km σε μήκος. Πληροί τα τελευταία πρότυπα για την ανίχνευση θερμότητας τύπου γραμμής. Ευρύ φάσμα εφαρμογών μέσω της πιστοποίησης των VdS σύμφωνα με το Pr EN 54-22, τη διαπίστευση FM και τους τοπικούς κώδικες πρακτικής.

Αξιόπιστη ανίχνευση θερμότητας χάρη στον ισχυρό αισθητήρα technol

Το FibroLaser παρέχει εξαιρετικά αξιόπιστη ανίχνευση θερμότητας ακόμη και κάτω από σκληρές συνθήκες όπως υγρασία, διάβρωση ή βρωμιά μέσω ισχυρών αισθητήρων. Η ακρίβεια είναι επίσης αμείωτη στην περίπτωση ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών, π.χ. σε δίσκους καλωδίων ή σιδηροδρομικές σήραγγες.

Γρήγορη ανίχνευση και ακριβής εντοπισμός

Το FibroLaser είναι ευαίσθητο στη μεταφορά και την ακτινοβολούμενη θερμότητα. Αναλύονται με ακρίβεια μέσα σε ένα δευτερόλεπτο έως 0,5 μέτρα. Το σύστημα είναι εξαιρετικά απρόσβλητο από παραπλανητικά φαινόμενα και είναι σε θέση να εντοπίσει τις πραγματικές πυρκαγιές εξαιρετικά γρήγορα και με ακρίβεια. Είναι επίσης ικανό να εξαλείψει ψευδείς συναγερμούς.

Αξιόπιστη ανησυχητική και αποτελεσματική αντίδραση

Για γρήγορη και αξιόπιστη ανησυχία και εκκένωση, μπορούν να οριστούν προ-συναγερμοί για να προειδοποιήσουν το κέντρο ελέγχου. Για να παρέμβει αποτελεσματικά, η FibroLaser παρέχει στην πυροσβεστική υπηρεσία σημαντικές πληροφορίες όπως την ακριβή θέση της πυρκαγιάς, την έκτασή της και την κατεύθυνση διάδοσης. Οι εντολές συναγερμού πυρκαγιάς και ελέγχου μεταδίδονται μέσω τυπικής διεπαφής.