Οι ανιχνευτές καπνού αναρρόφησης της Siemens (ASD) παρέχουν πολύ έγκαιρη ανίχνευση πυρκαγιάς για την προστασία κρίσιμων υποδομών σε απαιτητικούς χώρους εφαρμογής. Η τεχνολογία διπλού μήκους κύματος βοηθά τις επιχειρήσεις να διατηρούν τη συνέχεια αποφεύγοντας ψευδείς συναγερμούς και ανιχνεύοντας νωρίς σωματίδια αερίου ηλεκτρολύτη.
Τα ASD της Siemens προσφέρουν τη μεγαλύτερη περιοχή κάλυψης στην αγορά, με μία μονάδα να παρακολουθεί έναν εκτεταμένο χώρο έως 6.700 m². Διατίθενται σε μια σειρά μοντέλων που ταιριάζουν στις ανάγκες σας:
- FDA221: Συνολικό μήκος διακλαδισμένου σωλήνα ανά συσκευή: 120 m
- FDA222: Συνολικό μήκος διακλαδισμένου σωλήνα ανά συσκευή: 200 m
- FDA241: Συνολικό μήκος διακλαδισμένου σωλήνα ανά συσκευή: 120 m
- FDA242: Συνολικό μήκος διακλαδισμένου σωλήνα ανά συσκευή: 400 m
- FDA261: Συνολικό μήκος διακλαδισμένου σωλήνα ανά συσκευή: 800 m
- FDA262: Συνολικό μήκος διακλαδισμένου σωλήνα ανά συσκευή: 1200 m
Όλες οι συσκευές συμμορφώνονται με τα EN 54-17 και EN 54-20 και έχουν έγκριση VdS. Αρκετοί έχουν πιστοποίηση ασφάλειας στον κυβερνοχώρο SL2.