Το κολέγιο περαιτέρω εκπαίδευσης έχει εγκαταστήσει έξυπνο φωτισμό ως μέρος της τελευταίας περιβαλλοντικής πρωτοβουλίας του, εξοικονομώντας έως και 85% ενέργεια σε σύγκριση με το προηγούμενο σύστημα. Η Halesowen έχει τον φιλόδοξο στόχο της μείωσης των εκπομπών άνθρακα κατά 50% έως το 2032 και 75% έως το 2037 (σε σύγκριση με τη χρήση του 2019).
Υποστηρίζοντας την εθνική προσπάθεια να γίνει η Βρετανία μια υπερδύναμη καθαρής ενέργειας, Κολλέγιο Χάλεσουεν Έχει ήδη υλοποιήσει μια σειρά έργων. Αυτό περιλαμβάνει σημεία συλλογής ανακύκλωσης σε όλες τις πανεπιστημιουπόλεις, σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, και μια ειδική υπηρεσία πούλμαν για μαθητές.
Για την αναβάθμιση του συστήματος φωτισμού, το κολέγιο συνεργάστηκε με Έξυπνες Λύσεις Uni, ένας διαχειριζόμενος πάροχος υπηρεσιών για βιώσιμα κτίρια, και Siemens Financial Services (SFS) , ένας εξειδικευμένος πάροχος χρηματοδότησης.
Η Innovate UK, ο βρετανικός «οργανισμός καινοτομίας», εισήγαγε το Uni Smart στην Halesowen και η SFS είναι ο αποκλειστικός χρηματοδοτικός εταίρος της Uni Smart.
Αν τα κτίρια μπορούσαν να μιλήσουν
Σύμφωνα με το Παγκόσμιο Συμβούλιο Πράσινων Κτιρίων, τα κτίρια αντιπροσωπεύουν 39% των παγκόσμιων εκπομπών που σχετίζονται με την ενέργεια.
Στη συνέχεια, η Uni Smart προτείνει λύσεις από τη σουίτα προϊόντων IoT, EcoPulse. Ο παραδοσιακός φωτισμός, ο φθορίζων φωτισμός και ο φωτισμός LED καταναλώνουν περισσότερη ενέργεια από τα υπερσύγχρονα έξυπνα χειριστήρια φωτισμού· ο έξυπνος φωτισμός είναι έως και 75% πιο ενεργειακά αποδοτικός από ό, τι τα LED. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο φωτισμός αντιμετωπίζεται συχνά πρώτα, διασφαλίζοντας ότι χρησιμοποιούνται ενεργειακά αποδοτικοί λαμπτήρες, σβήνουν τα φώτα σε ακατοίκητους χώρους και ότι ο αποτυχημένος φωτισμός ανιχνεύεται γρήγορα και διορθώνεται.
Στη συνέχεια, η προσοχή μετατοπίζεται στη θερμοκρασία του αέρα και την πληρότητα, διασφαλίζοντας ότι κάθε περιοχή του κτιρίου ελέγχεται και χρησιμοποιείται αποτελεσματικά. Οι πελάτες έχουν πλήρη πρόσβαση σε δεδομένα από εγκατεστημένες συσκευές. Η Uni Smart παρέχει επίσης τακτικές αναφορές στους διαχειριστές ακινήτων, αφαιρώντας το βάρος της ανάλυσης.
Επένδυση για εξοικονόμηση
Η πρόκληση δεν είναι να πείσουμε τους ιδιοκτήτες κτιρίων και τους διαχειριστές για τα οφέλη της έξυπνης τεχνολογίας, αλλά να ενθαρρυνθούν οι οργανισμοί με περιορισμένο κεφάλαιο να επενδύσουν. Με πάνω από δύο δεκαετίες εμπειρίας στη χρήση της χρηματοδότησης περιουσιακών στοιχείων, ο Chris Goff της Uni Smart ξεκινά αυτή τη συνομιλία με τους πελάτες από νωρίς. Τα έργα ενεργειακής απόδοσης συνήθως πληρώνουν μόνα τους με την πάροδο του χρόνου. Οι έξυπνες λύσεις χρηματοδότησης μπορούν να δομηθούν ώστε να ευθυγραμμιστούν με αυτές τις εξοικονομήσεις.
Η υπηρεσία της Uni Smart δεν τελειώνει με την εγκατάσταση. Η εταιρεία διατηρεί επίσης εγκατεστημένα συστήματα για την πρόληψη της υποβάθμισης, την προστασία των επενδύσεων των πελατών και τη διασφάλιση συνεχούς εξοικονόμησης.
Η Κορίν Γιουρέν, Διευθύντρια Κτημάτων στο Κολλέγιο Halesowen, είπε: «Έχουμε χρησιμοποιήσει χρηματοδότηση στο παρελθόν, για περιουσιακά στοιχεία όπως ο εξοπλισμός πληροφορικής, αλλά αυτή ήταν η πρώτη φορά που συνεργαζόμαστε με έναν χρηματοδότη για έξυπνες τεχνολογίες κτιρίων. Η κύρια λύση μίσθωσης σήμαινε ότι είχαμε απλώς μια δομή και ένα σύνολο όρων και προϋποθέσεων.»
Η SFS είναι ο μοναδικός χρηματοοικονομικός συνεργάτης της Uni Smart, χάρη στην τεχνογνωσία του χρηματοδότη στην τεχνολογία έξυπνων κτιρίων στον τομέα και τη δέσμευσή της σε έργα που εστιάζουν στη βιωσιμότητα. Για το έργο φωτισμού της Halesowen, η SFS παρείχε μια κύρια εγκατάσταση μίσθωσης. Το κολέγιο μπορεί να συντάξει για κάθε εγκατάσταση, αντί να υποβάλλει αίτηση για νέα μίσθωση κάθε φορά.
Ενεργοποίηση φωτισμού
Ο έξυπνος φωτισμός της Uni Smart απενεργοποιείται αυτόματα όταν δεν χρειάζεται και προσαρμόζεται στα επίπεδα του ηλιακού φωτός για να μεγιστοποιήσει το φυσικό φως. Ο κεντρικός έλεγχος επιτρέπει στους διαχειριστές εγκαταστάσεων να προγραμματίζουν «σκηνές» φωτισμού, να παρακολουθούν τη χρήση και να επιλύουν προβλήματα από απόσταση, μειώνοντας το κόστος συντήρησης. Κάθε φως περιλαμβάνει ενσωματωμένο ενεργειακό μετρητή.
Το αρχικό έργο (που καλύπτει τρία από τα δεκατρία κτίρια) πέτυχε εξοικονόμηση ενέργειας έως και 85% σε σχέση με το παλιό σύστημα και καθαρή εξοικονόμηση 20% στο λειτουργικό κόστος.
Επικοινωνήστε με την ομάδα μας
Κάθριν Βασιλίσιν
Διευθυντής Πωλήσεων, Κανάλια Προμηθευτών
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: kathryn.vassilissin@siemens.com
Επικοινωνήστε μαζί μας
Ανακαλύψτε περισσότερα σχετικά με τις λύσεις χρηματοδότησης από τη SFS.