Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Honeycomb Forecast: Plug & Play demand forecasting engine τροφοδοτείται από EyeOn

Η EyeOn είναι διεθνής εμπειρογνώμονας στον τομέα του σχεδιασμού και της πρόβλεψης, με γραφεία στην Ολλανδία, τη Γερμανία, την Ελβετία, το Βέλγιο, την Ιρλανδία και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η αποστολή τους: πραγματοποίηση σημαντικών αποτελεσμάτων για να προωθήσετε την επιχείρησή σας χρόνια μπροστά. Μαζί με τους πελάτες της, η EyeOn εφαρμόζει βελτιώσεις σχεδιασμού και πρόβλεψης υψηλού αντίκτυπου. Η ομάδα διεθνών ειδικών της EyeOn επικεντρώνεται σε σύνθετες προκλήσεις. Αυτό βασίζεται όχι μόνο στην εμπειρία της συνεργασίας με περισσότερες από εκατό μεγάλες, πολυεθνικές εταιρείες, αλλά και συνδυάζοντας τις τελευταίες τεχνικές, αποδεδειγμένες καινοτομίες στην επιστήμη των δεδομένων και γνώσεις από τη συνεχή έρευνα. Προκαλέστε το EyeOn και θα κάνουν τη δουλειά με τον πιο ρεαλιστικό τρόπο.
Επισκεφθείτε μας στο eyeonplanning.com

Γιατί Η πρόβλεψη ζήτησης Plug-and-Play για υψηλότερη ακρίβεια?

Το Honeycomb Forecast βοηθά τις αναπτυσσόμενες ομάδες εφοδιαστικής αλυσίδας να αντικαταστήσουν τη χειροκίνητη πρόβλεψη και τον κατακερματισμένο σχεδιασμό με ακριβή, αυτοματοποιημένη πρόβλεψη ζήτησης. Χτισμένο για εταιρείες που χρειάζονται πιο έξυπνο σχεδιασμό χωρίς την πολυπλοκότητα των επιχειρηματικών εργαλείων APS, χρησιμοποιεί στατιστικά μοντέλα, αυτοματοποιημένη επιλογή μοντέλων και καθοδηγούμενες ροές εργασίας για τη βελτίωση της ακρίβειας των προβλέψεων κατά 5-20%, την επιτάχυνση των αποφάσεων και την οικοδόμηση εμπιστοσύνης στα δεδομένα σχεδιασμού.

Οφέλη

  • Βελτιώστε την ακρίβεια των προβλέψεων κατά 5-20%
    Οι χρήστες αναφέρουν βελτίωση 5-20% στην ακρίβεια των προβλέψεων, ενώ τα αναλυτικά στοιχεία σε πραγματικό χρόνο επιτρέπουν πιο έξυπνες, ταχύτερες αποφάσεις, μεγιστοποιώντας την αξία με ελάχιστες επενδύσεις.
  • Αφιερώστε λιγότερο χρόνο στη δημιουργία της πρόβλεψης και περισσότερο χρόνο βελτιώνοντάς την
    Με στατιστικές προβλέψεις plug-and-play, αυτοματοποιημένη επιλογή μοντέλου και έξυπνη καθοδήγηση που δείχνει πού πρέπει να παρέμβετε, απομακρύνεστε από το χειροκίνητο σχεδιασμό. Με περισσότερη εμπιστοσύνη στους αριθμούς, και ταχύτερες αποφάσεις ως αποτέλεσμα.
  • Γρήγορη εφαρμογή, άμεση αξία
    Η ρύθμιση Plug-and-Play εξασφαλίζει γρήγορη εκκίνηση, με πληροφορίες διαθέσιμες μέσα σε λίγα λεπτά. Οι επιχειρήσεις αποκτούν άμεσα οφέλη μέσω γρήγορων κερδών, μειωμένης προσπάθειας εγκατάστασης και εστίασης στην έγκαιρη απόδοση επένδυσης, χωρίς μακροχρόνιες αναπτύξεις ή προσαρμοσμένη ανάπτυξη.

Διακεκριμένες δυνατότητες