Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

EthonAI Industrial AI Platform τροφοδοτείται από Ethon

Η πλατφόρμα Industrial AI της Ethon επιλύει μια βασική πρόκληση: μικρές αποκλίσεις διαδικασίας που οδηγούν σε απώλειες πολλών εκατομμυρίων δολαρίων. Η πλατφόρμα μας κατανοεί πώς συμπεριφέρονται οι διαδικασίες παραγωγής σε πραγματικό χρόνο, εμφανίζοντας αποκλίσεις και εξηγώντας τι οδηγεί στη διακύμανση.<br/> <br/><br/>Καθοδηγεί τις ομάδες για τη βελτιστοποίηση του κόστους, της ποιότητας και της ταχύτητας σε όλα τα εργοστάσια, με<br/>1) δημιουργία ενός κοινού εργοστασιακού πλαισίου σε διαφορετικές πηγές δεδομένων,<br/>2) ανάλυση δεδομένων παραγωγής με μοντέλα αιτιώδους τεχνητής νοημοσύνης προσαρμοσμένα στην κατασκευή, <br/>3) μετατρέποντας τις γνώσεις σε καθοδήγηση ειδικά για τους ρόλους για τους ειδικούς των διαδικασιών και το εργαστήριο<br/> <br/><br/>Οι πελάτες έχουν μειώσει τα απόβλητα παραγωγής κατά > 80% και έχουν αποφέρει εξοικονόμηση κόστους άνω των 20 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ.<br/>Είστε περίεργοι να μάθετε περισσότερα? Εξερευνήστε την ιστοσελίδα μας https://www.ethon.com/ και ακολουθήστε μας στο LinkedIn.

Γιατί Ξεκλειδώστε την παραγωγικότητα με το Industrial AI?

Η πλατφόρμα AI της Ethon κατανοεί και εξηγεί τις αποκλίσεις παραγωγής σε πραγματικό χρόνο, καθοδηγώντας τις ομάδες για τη βελτιστοποίηση του κόστους, της ποιότητας και της ταχύτητας. Βρίσκει τις βασικές αιτίες, βελτιστοποιεί τις διαδικασίες και αυτοματοποιεί την επιθεώρηση δημιουργώντας συνδεδεμένο εργοστασιακό περιβάλλον, εφαρμόζοντας Causal AI και παρέχοντας καθοδήγηση για συγκεκριμένους ρόλους.


Οι πελάτες αντλούν αξία έως και...
80% μείωση απορριμμάτων,
25% υψηλότερη παραγωγικότητα χειριστή,
20 εκατομμύρια $+εξοικονόμηση κόστους εργοστασίου,
<3μηνη απόδοση επένδυσης σε ιστότοπους

Οφέλη

  • Γρήγορος χρόνος σε αξία
    Αναπτύσσεται γρήγορα και κλιμακώνεται αβίαστα σε όλες τις εγκαταστάσεις, παρέχοντας μετρήσιμα και επαναλαμβανόμενα αποτελέσματα με έως και 80% μείωση απορριμμάτων, 25% υψηλότερη παραγωγικότητα χειριστή και ετήσια εξοικονόμηση 1 εκατομμυρίου δολαρίων ΗΠΑ ανά εργοστάσιο μέσα σε εβδομάδες.
  • Μια ευέλικτη πλατφόρμα με συμφραζόμενη ευφυΐα
    Διαλύει τα σιλό δεδομένων ενοποιώντας και ενσωματώνοντας τα δεδομένα παραγωγής σε ένα «επίπεδο νοημοσύνης» που είναι εγγενές στην τεχνητή νοημοσύνη πάνω από υπάρχουσα υποδομή όπως το Historian, το SCADA ή το MES.
  • Αιτιότητα, όχι συσχέτιση
    Κινείται πέρα από τους συσχετισμούς με ένα ιδιόκτητο μοντέλο συλλογιστικής βασισμένο στην αιτιώδη τεχνητή νοημοσύνη που προσδιορίζει πραγματικούς οδηγούς αιτίου-αποτελέσματος για σταθερές, βελτιστοποιημένες διαδικασίες.
  • Ροές εργασίας πράκτορα
    Συνδέει τις πληροφορίες απευθείας με ενέργειες, επιτρέποντας πρακτικές ροές εργασίας που διατηρούν τις διαδικασίες βελτιστοποιημένες, σταθερές και συνεχώς βελτιωμένες σε πραγματικό χρόνο.
  • Αποδεδειγμένος επιχειρηματικός αντίκτυπος σε κλίμακα
    Η αρθρωτή και ασφαλής αρχιτεκτονική εταιρικού επιπέδου της Ethon εξασφαλίζει ευρωστία, ακεραιότητα δεδομένων και χρόνο λειτουργίας σε απαιτητικά περιβάλλοντα παραγωγής. Λειτουργεί αξιόπιστα σε υλοποιήσεις πολλαπλών τοποθεσιών και περιοχών. Αποδεδειγμένο με κατασκευαστές Fortune 500 που αποφέρουν αξία άνω των 20 εκατομμυρίων δολαρίων.

Διακεκριμένες δυνατότητες

Case Study

Καμία απάντηση

Άψογη οπτική επιθεώρηση στη Siemens

Στη Siemens Rastatt, ο επιθεωρητής της EthoNai πραγματοποίησε 100% ανίχνευση ελαττωμάτων σε 150.000 επιθεωρήσεις και 200 παραλλαγές προϊόντων - δημιουργώντας νέα προϊόντα σε λίγα λεπτά, όχι ημέρες

Εφαρμογές πραγματικού κόσμου

Select...

Βελτιστοποίηση ποιότητας και διεργασιών με γνώμονα την AI

Μειώστε τα απόβλητα και εξασφαλίστε σταθερή ποιότητα σε είδη ζαχαροπλαστικής, CPG, γαλακτοκομικά προϊόντα, βρώσιμα έλαια, αναψυκτικά, ζυθοποιεία, ζάχαρη και εναλλακτικές πρωτεΐνες χρησιμοποιώντας Causal AI και υπολογιστική όραση για τον εντοπισμό των βαθύτερων αιτιών, τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών και την κλιμάκωση βελτιώσεων.

Εξερευνήστε πόρους και σχετικά προϊόντα

Πρόσθετες πληροφορίες και πόροι