Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Γιατί το SIHARBOR;

Οι λιμένες αντιμετωπίζουν αυξανόμενη πίεση για τη μείωση των εκπομπών, του θορύβου και των κραδασμών από τα αγκυροβολημένα πλοία, ειδικά καθώς η αστικοποίηση φέρνει περισσότερους ανθρώπους κοντά στα λιμάνια. Οι παραδοσιακές γεννήτριες πλοίων συμβάλλουν στην ατμοσφαιρική ρύπανση, τις εκπομπές και το λειτουργικό κόστος. Χωρίς σύστημα σύνδεσης στην ξηρά, οι λιμένες κινδυνεύουν να μη συμμορφωθούν με τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς, ενώ η συνεχής χρήση των γεννητριών επί του σκάφους οδηγεί σε υψηλότερη κατανάλωση καυσίμου και αρνητικές επιπτώσεις στις τοπικές κοινότητες. Η SIHARBOR αντιμετωπίζει αυτές τις προκλήσεις επιτρέποντας στα πλοία να αντλούν ενέργεια από το τοπικό δίκτυο, επιτρέποντάς τους να κλείνουν τους κινητήρες τους ενώ είναι αγκυροβολημένα. Αυτή η λύση παρέχει μια γρήγορη, ευέλικτη και αξιόπιστη σύνδεση μέσω ενός συστήματος διαχείρισης καλωδίων, υποστηρίζοντας όλους τους τύπους σκαφών και τις διαμορφώσεις ελλιμενισμού. Το αποτέλεσμα είναι βελτιωμένη ποιότητα του αέρα, μειωμένο λειτουργικό κόστος και μια λιμενική υποδομή έτοιμη για το μέλλον.

Βασικά οφέλη

Μειωμένες εκπομπές και θόρυβος στους λιμένες

Το SIHARBOR επιτρέπει στα αγκυροβολημένα πλοία να κλείνουν τις γεννήτριες ντίζελ τους και να αντλήσουν ενέργεια από το τοπικό δίκτυο, βελτιώνοντας την ποιότητα του αέρα και μειώνοντας τον θόρυβο και τους κραδασμούς στις λιμενικές περιοχές.

Ευέλικτη σύνδεση για όλους τους τύπους σκαφών

Η διαχείριση καλωδίων και ο προσαρμόσιμος σχεδιασμός του συστήματος επιτρέπουν την εγκατάσταση σε οποιαδήποτε θύρα, υποστηρίζοντας διάφορες τοπολογίες ελλιμενισμού και ανάγκες ισχύος. Προμηθεύει κρουαζιερόπλοια, πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και πλοία, εξασφαλίζοντας καθολική συμβατότητα.

Χαμηλότερο κόστος λειτουργίας και συντήρησης

Χρησιμοποιώντας ενέργεια στην ξηρά, τα πλοία μειώνουν την κατανάλωση καυσίμου και το κόστος συντήρησης που σχετίζεται με τη λειτουργία γεννητριών επί του σκάφους. Οι λιμένες μπορούν να προσφέρουν εκπτώσεις για χρήση ηλεκτρικής ενέργειας στην ξηρά, δημιουργώντας οικονομικά κίνητρα για βιώσιμες δραστηριότητες.

Προτεινόμενες δυνατότητες

Ανακαλύψτε πώς άλλοι χρησιμοποιούν το SIHARBOR

Δρ. Dirk Claus, Διευθύνων Σύμβουλος Λιμένα του Κιέλου

Το λιμάνι του Κιέλου φέρνει τα πλοία στην πρίζα

Η αναγεννητική παραγωγή τροφοδοτεί δύο αγκυροβολημένα πλοία παράλληλα στο λιμάνι του Κιέλου, μειώνοντας τους κραδασμούς, τον θόρυβο και τις εκπομπές CO₂ κατά 12.000 μετρικούς τόνους ετησίως, με πλήρη διαφάνεια απόδοσης μέσω του SENTRON powermind.

ιστορίες πελατών

Αναφορές SIHARBOR

Αναφορά: Λιμάνι του Κιέλου - Σύστημα Ηλεκτρικής Ενέργειας στην ξηρά

Ισχύς ξηράς για δύο πλοία παράλληλα

Η αναγεννητική παραγωγή τροφοδοτεί δύο αγκυροβολημένα πλοία παράλληλα στο λιμάνι του Κιέλου, μειώνοντας τους κραδασμούς, τον θόρυβο και τις εκπομπές CO₂ κατά 12.000 μετρικούς τόνους ετησίως, με πλήρη διαφάνεια απόδοσης μέσω του SENTRON powermind.

SIHARBOR Αΐδα

Ευέλικτες συνδέσεις για διαφορετικούς τύπους πλοίων

Η ασφαλής και ευέλικτη δρομολόγηση φιλοξενεί διαφορετικούς τύπους πλοίων και θέσεις αποβάθρας. Αποδεδειγμένη κατά τη λειτουργία, η λύση παρέχει υψηλή ευελιξία, ασφάλεια και αξιοπιστία, ενώ η διακοπή των γεννήτριων ντίζελ μειώνει τις εκπομπές ρύπων.

Χαρακτηριστικό Τύπου Landstrom

Κανένας θόρυβος και κραδασμοί κατά τη φόρτωση τη νύχτα

Στο Niedersachsen Ports Cuxhaven, η ξηρά τροφοδοτεί πλοία roll-on/roll-off μέσω σταθμού μετασχηματισμού και συστήματος τροφοδοσίας καλωδίων με κινητή συσκευή μεταφοράς, μετατρέποντας την παροχή τάσης ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του πλοίου.