Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Γιατί SiBushing;

Το SiBushing είναι μια έξυπνη λύση παρακολούθησης σχεδιασμένη για συστήματα διακοπτών. Ενσωματώνει προηγμένους αισθητήρες που παρέχουν ακριβή δεδομένα ενώ βελτιώνουν την προστασία του δικτύου. Ο εξορθολογισμένος και συμπαγής σχεδιασμός του απλοποιεί την εγκατάσταση, βελτιώνοντας τόσο τη λειτουργική απόδοση όσο και την ασφάλεια. Το SiBushing μπορεί να ενσωματωθεί απρόσκοπτα με συσκευές όπως το SICAM FCM Plus ή το SIPROTEC 7SY82, προσφέροντας δεδομένα σε πραγματικό χρόνο που επιτρέπουν την προληπτική συντήρηση και βοηθούν στην παράταση της διάρκειας ζωής του εξοπλισμού.

Βασικά οφέλη

Ασφάλεια

Βελτιωμένη ασφάλεια προσωπικού κατά τη δοκιμή προστασίας χάρη στις χαμηλές τάσεις εξόδου και το μειωμένο πιθανό σφάλμα κατά τη θέση σε λειτουργία μέσω απλού χειρισμού

Διαθεσιμότητα

Ο αισθητήρας one-fits-all δεν απαιτεί προσαρμογές όταν αλλάζουν οι παράμετροι δικτύου, π.χ. το ρεύμα τροφοδοσίας

Sustainability

Εξοικονόμηση υλικών από σίδηρο, χαλκό και χυτορητίνη, σε σύγκριση με τους συμβατικούς μετασχηματιστές οργάνων (2,1 kg έναντι έως 50 kg)

Χαρακτηριστικά & λειτουργίες

Ανακαλύψτε πώς άλλοι χρησιμοποιούν το SiBushing

Τεχνικές λειτουργίες Glarus Nord

Καινοτόμος προστασία δικτύου για την ελβετική αλπική κοινότητα

Η Ελβετία συνδυάζει πάντα ένα μοναδικό φυσικό τοπίο με την τεχνολογική πρόοδο. Η βιωσιμότητα και η καινοτομία συμβαδίζουν εδώ. Για τον διαχειριστή δικτύου διανομής στο Glarus Nord, ήταν λογικό να επιλέξει την τελευταία γενιά ενσωματωμένων αισθητήρων ρεύματος και τάσης για βέλτιστη προστασία δικτύου από τη Siemens, οι οποίοι συνδυάζουν επίσης την καινοτομία και τη βιωσιμότητα.

Ορεινό τοπίο με λογότυπο της Τεχνικής Λειτουργίας Glarus Nord