Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Κατεβάστε το φυλλάδιο

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις δυνατότητες και τις δυνατότητες αυτού του προϊόντος.

Γιατί NXairs 12kV 550;

Τα προϊόντα της σειράς NXairs είναι εξαιρετικά ευέλικτα, σχεδιασμένα για να καλύπτουν τις ποικίλες ανάγκες διαφορετικών πελατών όσον αφορά τις λύσεις, τις αξιολογήσεις και τις διαμορφώσεις. Μπορούν να εκπληρώσουν τις πολύπλευρες ευφυείς απαιτήσεις των πελατών.

Το NXairs 12kV 550 διαθέτει συμπαγή σχεδίαση με πλάτος ντουλαπιού μόλις 550 mm, εξοικονομώντας έως και 30% του χώρου δαπέδου. Μπορεί να συνδυαστεί με άλλο εξοπλισμό πλάτους της σειράς NXairs 12 kV που έχουν υψηλότερες παραμέτρους.

nxairs-12kv-55024-product-photo-mhero-1280x720

Αξιοπιστία

Ελαχιστοποιήστε τον κίνδυνο με αλληλένδετες λειτουργίες, ανακούφιση πίεσης και έλεγχο σφάλματος τόξου ελεγμένο με IEC για αξιόπιστη προσωπική και λειτουργική ασφάλεια.

Αποδοτικότητα

Ο διακόπτης διαθέτει τροφοδότη έως 1250A και ρεύμα μπάρας 2500A, βαθμολογία βραχυκυκλώματος 31.5kA και ταξινόμηση IAC A FLR.

Ευελιξία

Ο βελτιστοποιημένος σχεδιασμός μειώνει το χώρο εγκατάστασης και το κόστος κατασκευής ενώ επιτρέπει ευέλικτο συνδυασμό με άλλες μονάδες NXairs.

Προτεινόμενες δυνατότητες