Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;
Ενισχύστε το ταξίδι αειφορίας σας

Συσκευή διακόπτη με μόνωση αέρα για πρωτογενή διανομή

NXAIR Μ 24 kV, έως 25 kA

  • 24 kV, βαθμολογία έως 25 kA
  • Ιδανικό για παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, υποδομές, βιομηχανικές εφαρμογές
  • Συμπαγής, χαμηλής συντήρησης, περιβαλλοντικά βιώσιμος

NXAIR 50κΑ

  • Έως 17,5 kV, 50 kA, έως 4000 A
  • Αποδεδειγμένο για σύνθετα δίκτυα και υψηλή ισχύ βραχυκυκλώματος
  • Εφαρμογές διακοπτών γεννητριών έως 15 kV
  • Συμπαγής, αξιόπιστος, οικονομικός κύκλος ζωής

NXAIR

  • Έως 17,5 kV, 40 kA, έως 4000 A
  • Για την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, τη βιομηχανία, τις υπεράκτιες εφαρμογές
  • Μέγιστη ασφάλεια, φιλική προς τον χειριστή
  • Εξαιρετική αξία, χαμηλό κόστος κύκλου ζωής

NXAIR C

  • Έως 24 kV, 25 kA, έως 2000 Α
  • Κατηγορία συνέχειας υπηρεσίας LSC2
  • Μικρό αποτύπωμα, εύκαμπτη ανακούφιση πίεσης
  • Χαμηλή συντήρηση, φιλική προς το περιβάλλον

NXAIR H

  • Έως 36 kV
  • Αποδεδειγμένο σε παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, βιομηχανία, υποδομές
  • Ελάχιστη συντήρηση, εξασφαλίζει αδιάλειπτη λειτουργία
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΈΣ ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΕΣ

Πληροφορίες προϊόντος - NXairs

NXair 550+

Το NXairs 550+ είναι ένας συμπαγής διακόπτης μέσης τάσης 12kV με μόνωση αέρα με μέγιστο πλάτος 550mm ανά πίνακα. Διαθέτει τροφοδότη έως 1250A και ρεύμα μπάρας 2500A, βαθμολογία βραχυκυκλώματος 31.5kA και ταξινόμηση IAC A FLR. Ο βελτιστοποιημένος σχεδιασμός του μειώνει το χώρο εγκατάστασης και το κόστος κατασκευής, επιτρέποντας ταυτόχρονα ευέλικτο συνδυασμό με άλλες μονάδες NXairs.

Μια διαφήμιση προϊόντων της Siemens με μια κομψή, μοντέρνα συσκευή με μπλε και λευκό χρώμα.

NXαέρια 12 kV

Το NXairs 12 kV είναι ένας αρθρωτός, συμπαγής διακόπτης μέσης τάσης με μόνωση αέρα με ελάχιστο πλάτος 550mm ανά πίνακα. Υποστηρίζει έως και 4000A ρεύμα τροφοδοσίας και μπάρας, βαθμολογία βραχυκυκλώματος 40kA και ταξινόμηση IAC A FLR 40KA—1s. Ο σχεδιασμός που εξοικονομεί χώρο μειώνει το κόστος εγκατάστασης ενώ επιτρέπει ευέλικτο συνδυασμό με άλλες μονάδες NXairs για βελτιωμένη λειτουργικότητα.

Μια αριστερή όψη ενός μηχανήματος Siemens NX Air S με κομψό σχεδιασμό και μεταλλικό φινίρισμα.

NXαέρια 24 kV

Το NXairs 24kV εξασφαλίζει υψηλή διαθεσιμότητα κατά τη διάρκεια της ζωής μέσω του λεπτού σχεδιασμού και της συστηματικής κατασκευής μας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο σύστημα μέχρι 24kV, 3150A, 31.5kA. Είναι εργοστασιακά συναρμολογημένο, μεταλλικό και δοκιμασμένο σύμφωνα με το IEC 62271-200/GB3906.

Ένα σύστημα Siemens NX Air S-24kV με μπλε και λευκό χρώμα.

NXαέρια 40,5 kV

Τα NXairs 40.5kV μας έχουν εξαιρετική αξιοπιστία ακόμη και υπό αντίξοες συνθήκες και απόλυτη ασφάλεια. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο σύστημα μέχρι 40.5kV, 3150A, 31.5kA. Είναι εργοστασιακά συναρμολογημένο, μεταλλικό και δοκιμασμένο σύμφωνα με το IEC 62271-200/GB3906.

Ηλεκτρικός υποσταθμός Siemens NX Air S 40.5kV με μεγάλο μετασχηματιστή και διάφορα ηλεκτρικά εξαρτήματα.

Συχνές Ερωτήσεις