Ο διακόπτης μέσης τάσης με μόνωση αέρα NXAIR παρέχει ασφάλεια, αξιοπιστία και βιωσιμότητα για τη σύγχρονη διανομή ισχύος. Χρησιμοποιώντας φυσικό αέρα αντί για SF6, εξαλείφει τα αέρια του θερμοκηπίου και απλοποιεί την ανακύκλωση. Πιστοποιημένο από την Siemens Ecotech για περιβαλλοντική υπευθυνότητα, το NXAIR πληροί τα πρότυπα IEC 62271-200 και προσφέρει στιβαρή συγκράτηση ρήγματος τόξου, αλληλοσυνδεόμενες λειτουργίες και ανακούφιση πίεσης για μέγιστη προστασία. Με ψηφιακή παρακολούθηση, διακόπτες κενού και μεγάλα διαστήματα συντήρησης, μειώνει το κόστος κύκλου ζωής ενώ εξασφαλίζει υψηλή διαθεσιμότητα. Τώρα βελτιώνεται με μετασχηματιστές οργάνων χαμηλής ισχύος (LPIT) — την τεχνολογία του αύριο — που ενσωματώνουν αισθητήρες που συμμορφώνονται με το IEC 61869 και ρελέ SIPROTEC 5 για προηγμένη ψηφιοποίηση και απόδοση έτοιμη για το μέλλον.
Χαρτοφυλάκιο προϊόντων:
- NXAIR — έως 17,5 kV έως 40 kA
- NXAIR — έως 17,5 kV 50 kA
- NXAIR Μ — 24 kV έως 25 kA
- NXAIR C — έως 24 kV έως 25 kA
- NXAIR H — 36 kV έως 31,5 kA