Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Γιατί έξυπνη ενσωμάτωση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές;

Η ταχεία ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας πιέζει τα παραδοσιακά δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, τα οποία αγωνίζονται να διαχειριστούν τις διακυμάνσεις της προσφοράς και της ζήτησης. Χωρίς προηγμένη ενοποίηση, οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας αντιμετωπίζουν αστάθεια, αναποτελεσματικότητα και χαμένους στόχους βιωσιμότητας. Τα ολοκληρωμένα συστήματα μετατροπής μέσης τάσης της Siemens για εφαρμογές φωτοβολταϊκών, αποθήκευσης μπαταριών και υδρογόνου αντιμετωπίζουν αυτές τις προκλήσεις παρέχοντας αξιόπιστες, επεκτάσιμες και ανθεκτικές στο μέλλον λύσεις. Αυτά τα συστήματα επιτρέπουν την απρόσκοπτη ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, υποστηρίζουν τη σταθερότητα του δικτύου και επιταχύνουν τη μετάβαση σε καθαρή ενέργεια, διασφαλίζοντας ότι οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και οι βιομηχανίες μπορούν να ανταποκριθούν στις εξελισσόμενες ενεργειακές απαιτήσεις και τους στόχους βιωσιμότητας.

Βασικά οφέλη

Ομαλή ενσωμάτωση ανανεώσιμων

Οι λύσεις της Siemens επιτρέπουν την ομαλή ενσωμάτωση των φωτοβολταϊκών, της αποθήκευσης μπαταριών και του υδρογόνου στα υπάρχοντα δίκτυα, υποστηρίζοντας σταθερές λειτουργίες και μεγιστοποιώντας τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για μια πιο βιώσιμη και αξιόπιστη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.

Τεχνολογία πλέγματος ανθεκτική στο μέλλον

Οι υπερσύγχρονοι σταθμοί μετατροπέα και ανορθωτή έχουν σχεδιαστεί για επεκτασιμότητα και προσαρμοστικότητα, διασφαλίζοντας ότι οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και οι βιομηχανίες μπορούν να ανταποκριθούν στις εξελισσόμενες ενεργειακές απαιτήσεις και τις κανονιστικές απαιτήσεις με σιγουριά.

Περιεκτικές λύσεις με το κλειδί στο χέρι

Η Siemens προσφέρει ένα πλήρες πακέτο που περιλαμβάνει εξοπλισμό, έλεγχο εγκαταστάσεων, μικροδίκτυα, μελέτες δικτύου, προσομοίωση, χρηματοδότηση, θέση σε λειτουργία και υπηρεσίες, απλοποιώντας την παράδοση έργων και τις συνεχείς λειτουργίες.

Προτεινόμενες δυνατότητες

Σταθμός μετατροπέα χορδών

  • Μετατροπείς χορδών με τάση εισόδου 1100 Volt ή 1500 Volt
  • Ευέλικτο για αποκεντρωμένο σχεδιασμό ή ιδέα «Virtual Central»
  • Ειδικές ιδιότητες για ακραίες κλιματολογικές συνθήκες
  • Άνετο χειρισμό, απλή εφοδιαστική
  • Οικονομικά αποδοτικές λύσεις για την αντιδραστική ισχύ καθώς και την προστασία του δικτύου και του συστήματος
  • Εύκολη θέση σε λειτουργία και συντήρηση μέσω απομακρυσμένων υπηρεσιών
  • Εγκατάσταση υπηρεσιών πριν και μετά την πώληση

Σχετικά προϊόντα