Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Γιατί 8DAB - μπλε GIS;

Το 8DAB - blue GIS είναι ένας διακόπτης μέσης τάσης με μόνωση αερίου που θέτει ένα νέο πρότυπο για τη βιωσιμότητα. Βοηθά στην επίτευξη περιβαλλοντικών στόχων χρησιμοποιώντας Clean Air, ένα μονωτικό μέσο αερίων φυσικής προέλευσης με δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη μικρότερο από 1. Αυτή η καινοτόμος λύση παρέχει μια αξιόπιστη και ασφαλή εναλλακτική λύση βασισμένη σε μια αποδεδειγμένη πλατφόρμα σχεδιασμού με έξυπνους αισθητήρες για προγνωστική συντήρηση.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΈΣ ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΕΣ

Ανακαλύψτε τα βασικά οφέλη του 8DAB - μπλε GIS

Εικονίδιο καθαρού αέρα με σχήμα φύλλου μέσα σε ένα κυκλικό πλαίσιο

Καθαρός αέρας

Επιλέξτε καθαρό αέρα με στοιχεία αερίου φυσικής προέλευσης που έχουν δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη (GWP) μικρότερο από 1 και δεν υπόκεινται σε κανονιστικούς περιορισμούς.

Ένα εικονίδιο με ασπίδα και ένα άτομο στο κέντρο, που αντιπροσωπεύει την υγεία και την ασφάλεια.

Υγεία και ασφάλεια

Εξασφαλίστε την υγεία και την ασφάλεια με μη τοξικό αέριο που είναι εξαιρετικά σταθερό και απαλλαγμένο από οποιοδήποτε αέριο PFAS.

Ένα συμπαγές εικονίδιο σχεδίασης με μοντέρνα και κομψή εμφάνιση, με μινιμαλιστικό στυλ και μονοχρωματικό συνδυασμό χρωμάτων.

Συμπαγής σχεδιασμός

Βελτιστοποιήστε τον χώρο σας με ένα συμπαγές σχέδιο που παρέχει μικρότερο αποτύπωμα, εξοικονομώντας πολύτιμους πόρους.

Μια διαφημιστική εικόνα με ένα εικονίδιο αξιοπιστίας με υψηλή βαθμολογία 40, που εμφανίζεται σε ένα ζωντανό συνδυασμό χρωμάτων.

Υψηλότερη αξιοπιστία

Επιτύχετε την υψηλότερη αξιοπιστία με έναν αποδεδειγμένο σχεδιασμό που διαθέτει κλειστή δομή ενός πόλου, ερμητικά σφραγισμένη για αναμενόμενη διάρκεια ζωής 40 ετών και πολύ υψηλό MTBF.

8DAB 40 - μπλε GIS

  • Ονομαστική τάση έως 40,5 kVΕκτιμημένο ρεύμα βραχυκυκλώματος έως 40 kAΕκτιμημένη μπάρα συνεχούς ρεύματος μέχρι 2500 ΑΕκτιμημένος τροφοδότης συνεχούς ρεύματος έως 2500 A
  • Μονός διαύλος
Προϊόν GIS της Siemens 8DAB 40 μπλε

8DAB 24 - μπλε GIS

  • Ονομαστική τάση έως 24 kVΕκτιμημένο ρεύμα βραχυκυκλώματος έως 40 kAΕκτιμημένη μπάρα συνεχούς ρεύματος μέχρι 2500 ΑΕκτιμημένος τροφοδότης συνεχούς ρεύματος έως 2500 A
  • Μονό και διπλό δίαυλο
μπλε GIS 8DAB 24 - Βασικό οπτικό στοιχείο οικογένειας προϊόντων

Κάντε πιο βιώσιμες επιλογές με τη Siemens EcoTech

Σε έναν κόσμο όπου κάθε απόφαση μετράει, η πιο βιώσιμη επιλογή έχει γίνει πιο κρίσιμη από ποτέ. Η απάντησή μας είναι η Siemens EcoTech, μια ολοκληρωμένη λύση που διευκολύνει τον εντοπισμό πιο βιώσιμων προϊόντων.

Το 8DAB 24 — μπλε GIS έχει λάβει την ετικέτα Siemens EcoTech. Δείτε το προφίλ EcoTech της Siemens για 8DAB 24 — μπλε GIS ή μάθετε περισσότερα σχετικά με τα σχετικά δεδομένα απόδοσης βιωσιμότητας του προϊόντος.

8DAB μπλε GIS EcoTech