Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Γιατί 8BT2;

Το 8BT2 είναι ένας μεταλλικός, εργοστασιακά συναρμολογημένος διακόπτης μέσης τάσης που παρέχει μια στιβαρή, αξιόπιστη λύση για εσωτερικές εφαρμογές έως 36 kV.

Χρησιμοποιείται σε μετασχηματιστές και υποσταθμούς μεταγωγής για πρωτογενή διανομή ισχύος, το 8BT2 βοηθά στην επίλυση λειτουργικής ασφάλειας και περιβαλλοντικών προκλήσεων χρησιμοποιώντας τον αέρα ως μονωτικό μέσο. Χρησιμοποιεί επίσης τεχνολογία κενού, εξασφαλίζοντας συνεχή εξυπηρέτηση και προστατεύοντας το προσωπικό. Ενισχύστε περαιτέρω την ασφάλεια του προσωπικού με την ταξινόμηση εσωτερικού τόξου 8BT2 (IAC A FLR).

Το 8BT2 μειώνει το λειτουργικό κόστος και αυξάνει το χρόνο λειτουργίας του συστήματος μέσω συσκευών μεταγωγής χωρίς συντήρηση και διαστήματα συντήρησης που υπερβαίνουν τα 10 χρόνια.

Βασικά οφέλη

Εξασφαλίστε ηρεμία με αποδεδειγμένη αξιοπιστία

Εμπιστευτείτε εργοστασιακά συναρμολογημένο, ελεγμένο τύπο διακόπτη συμβατό με το IEC 62271-200.

Βασιστείτε στον αέρα ως πάντα διαθέσιμο μονωτικό μέσο. Επωφεληθείτε από πάνω από 510.000 θερμομονωτικά πάνελ της Siemens που λειτουργούν με επιτυχία παγκοσμίως.

Διατηρήστε το περιβάλλον με βιώσιμο σχεδιασμό

Ο αέρας ως φιλικό προς το περιβάλλον μονωτικό μέσο, το προσδόκιμο ζωής 30 ετών και τα πλήρως ανακυκλώσιμα υλικά καθιστούν το 8BT2 μια βιώσιμη επιλογή.

Εξοικονομήστε χρήματα μέσω μειωμένου λειτουργικού κόστους

Μειώστε τα λειτουργικά έξοδα με ένα διάστημα συντήρησης 10 ετών για τους διακόπτες και τις συσκευές μεταγωγής χωρίς συντήρηση. Ελαχιστοποιήστε τις επενδύσεις χώρου και κτιρίων χρησιμοποιώντας συμπαγή πάνελ και εξωτερικό σύστημα απελευθέρωσης πίεσης.

Προτεινόμενες δυνατότητες