Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Γιατί VersiCharge AC 48 Α;

Οι ηλεκτρικοί φορτιστές VersiCharge 48 A AC είναι συμπαγείς, αξιόπιστοι και εύχρηστοι - ιδανικοί για εμπορικούς χώρους που αναζητούν μια οικονομικά αποδοτική και επεκτάσιμη λύση φόρτισης EV. Ευέλικτες επιλογές πληρωμής, όπως ανοιχτές επιλογές πληρωμής και ασφαλής χρέωση, είναι επίσης διαθέσιμες για εμπορική χρήση.

  • Λειτουργία φόρτισης επιπέδου 2
  • Ισχύς εξόδου εναλλασσόμενου ρεύματος: 48 amp/ έως 11,5 kW
  • Βύσμα J1772 με καλώδιο 20 ποδιών & ενσωματωμένη διαχείριση καλωδίων
  • Μονοφασικό: 208 V/240 V εναλλασσόμενο ρεύμα, 60 Hz. Απαιτείται διακόπτης 50 A/60 A
  • Ασφάλεια & πρότυπα: cUL καταχωρισμένο - Σύμφωνα με το UL 1998, UL 991, UL2594/CSA C22.2 αρ. 280/NMX-J-677-ANCE, UL 2231-1/CSA C22.2 αρ. 281.1/NMX-J-668-1, UL 2231-2/CSA C22.2 αρ. 281.2/NMX-J-668/2-ANCE, UL 2251/CSA C22.2 αρ. 282/NMX-J-677-ANCE 8-ανς
  • EMC: FCC Μέρος 15 Κατηγορία Α
  • 16,10 ίντσες (Υ) x 7,09 ίντσες (Π) x 3,78 ίντσες (Δ)
  • 17 λίβρες
  • Εκτίμηση: Εσωτερικός και εξωτερικός, NEMA 4, IK 8
  • Υψόμετρο λειτουργίας: 9.840 πόδια
  • Αναβάθμιση λογισμικού μέσω αέρα (OTA)
  • Εγγύηση 3 ετών

Προτεινόμενες δυνατότητες