Παρέχετε φόρτιση plug-and-play
Απλώς συνδεθείτε σε μια τυπική πρίζα AC και αρχίζει η φόρτιση. Δεν υπάρχουν καθυστερήσεις εγκατάστασης ή εγκατάστασης.
Απολαύστε πραγματική ελευθερία φόρτισης με το Mobile — έναν συμπαγή φορτιστή συνεχούς ρεύματος plug-and-play που παρέχει γρήγορη και αξιόπιστη ισχύ για αυτοκίνητα, λεωφορεία και φορτηγά. Σχεδιασμένο για κινητικότητα, προσφέρει φόρτιση υψηλής απόδοσης όπου τη χρειάζεστε: σε αποθήκες, εργαστήρια, χώρους δοκιμών ή εν κινήσει.
Ενεργοποιήστε τη γρήγορη φόρτιση DC κατά παραγγελία για να διατηρήσετε τα οχήματα σε λειτουργία σε αυτοκίνητα, λεωφορεία και φορτηγά.
Αναπτύξτε φορητό υλικό με λειτουργία plug and play, ώστε οι ομάδες να μπορούν να ξεκινήσουν τη φόρτιση γρήγορα χωρίς πολύπλοκες ρυθμίσεις.
Μετακινήστε τους φορτιστές σε αποθήκες, εργαστήρια ή χώρους εκδηλώσεων και προσαρμόστε ανάλογα με τις ανάγκες του στόλου.
Απλώς συνδεθείτε σε μια τυπική πρίζα AC και αρχίζει η φόρτιση. Δεν υπάρχουν καθυστερήσεις εγκατάστασης ή εγκατάστασης.
Επιλέξτε από 10 kW, 20 kW ή 40 kW (CE) ανάλογα με το όχημα και τη διαθεσιμότητα ισχύος για να βελτιστοποιήσετε τη φόρτιση και τη χρήση ενέργειας.
Χτισμένο με ανθεκτικό περίβλημα και τροχούς για εσωτερική ή εξωτερική χρήση, το Mobile αντέχει σε απαιτητικές συνθήκες.