Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Γιατί το Depot360;

Το Depot360 είναι μια διαχειριζόμενη υπηρεσία που παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις για την ηλεκτροδότηση του στόλου για να διατηρήσετε τον ηλεκτρικό σας στόλο σε ομαλή και αξιόπιστη λειτουργία. Φέρνει επανάσταση στη διαχείριση των λειτουργιών του στόλου EV, προσφέροντας αξιόπιστη φόρτιση και βελτιωμένες λειτουργίες με τεχνολογία αιχμής AI και υποστήριξη από ειδικούς. Χρησιμοποιήστε μια σειρά πρόσθετων επιλογών που ταιριάζουν στις συγκεκριμένες απαιτήσεις και τον νομισματικό προϋπολογισμό σας.

Μειώστε το ενεργειακό κόστος και χειριστείτε τις καθημερινές πολυπλοκότητες των λειτουργιών του στόλου χωρίς άγχος, ώστε να μπορείτε να εστιάσετε στην κύρια δραστηριότητά σας. Οι Διαχειριζόμενες Υπηρεσίες Depot360 συνδυάζουν μια ιδιόκτητη πλατφόρμα λογισμικού που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη με υποστήριξη εμπειρογνωμόνων 24/7 από έναν ηγέτη στην ενέργεια και την τεχνολογία.

A Siemens logo with a blue and white color scheme displayed on a white background.

Βασικά οφέλη

Μειώστε το κόστος

Επιτύχετε έως και 50% μείωση του ενεργειακού κόστους με την ισχυρή διαχείριση και βελτιστοποίηση ενέργειας. Δεσμευόμαστε να διατηρήσουμε το χρόνο λειτουργίας του φορτιστή έως 98%, για να ελαχιστοποιήσουμε τις καθυστερήσεις και να μεγιστοποιήσουμε τη διαθεσιμότητα του στόλου.

Βασιστείτε σε ειδικούς

Η ομάδα εμπειρογνωμόνων μας θα παρακολουθεί και θα υποστηρίζει τις λειτουργίες σας 24/7, διασφαλίζοντας την ετοιμότητα φόρτισης και το χρόνο λειτουργίας. Ο αφοσιωμένος Διαχειριστής Επιτυχίας Πελατών σας θα διασφαλίσει ότι αξιοποιείτε στο έπακρο τις υπηρεσίες μας.

Βελτιώστε την επιχείρησή σας

Προσδιορίστε γρήγορα και αντιμετωπίστε τυχόν προβλήματα προτού επηρεάσουν την υπηρεσία. Από τον προγραμματισμό προληπτικής συντήρησης και τις ενημερώσεις λογισμικού έως την επιτόπια αντιμετώπιση προβλημάτων, οι διαχειριζόμενες υπηρεσίες χειρίζονται τις καθημερινές πολυπλοκότητες των λειτουργιών του στόλου.

Προτεινόμενες δυνατότητες