Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Γιατί να χρησιμοποιήσετε το εργαστήριο δοκιμών υψηλής ισχύος;

Το εργαστήριο δοκιμών υψηλής ισχύος στο Schaltwerk του Βερολίνου διεξάγει αυστηρές δοκιμές σε διακόπτες και εξαρτήματα μέσης τάσης. Αξιολογούμε τις δυνατότητες βραχυκυκλώματος, τη χωρητική μεταγωγή, το ρεύμα αντοχής στην κορυφή και άλλες ζωτικές παραμέτρους. Με μέγιστο ρεύμα βραχυκυκλώματος 40 kA στα 19 kV, η προσαρμόσιμη ρύθμιση ισχύος μας περιλαμβάνει μετασχηματιστές και αντιδραστήρες για να καλύψουν τις απαιτήσεις σας.

Reactors for motor switching high voltage lab Berlin

Βασικά οφέλη

Χρησιμοποιήστε μια προσαρμόσιμη ρύθμιση

Το χαρτοφυλάκιό μας περιλαμβάνει δοκιμές βραχυκυκλώματος, δοκιμές ικανότητας μεταγωγής, δοκιμές ρεύματος βραχυχρόνου και αντοχής στην κορυφή, δοκιμές μεταγωγής ρεύματος φορτίου, δοκιμές ηλεκτρικής αντοχής και δοκιμές ικανότητας για διακόπτες γείωσης.

Πρόσβαση σε εξοπλισμό υψηλής απόδοσης

Πραγματοποιήστε τις δοκιμές σας με αυτοπεποίθηση. Η μέγιστη έξοδος γεννήτριας είναι 1300 MVA και το μέγιστο ρεύμα βραχυκυκλώματος (μονοφασικό και τριφασικό [κορυφή/rms]) είναι 105/40 kA.

Εμπιστευτείτε ένα διαπιστευμένο εργαστήριο

Το εργαστήριο δοκιμών υψηλής ισχύος στο Schaltwerk του Βερολίνου είναι διαπιστευμένο και πληροί τις απαιτήσεις σύμφωνα με το DIN EN ISO/IEC 17025:2018 για δραστηριότητες αξιολόγησης της συμμόρφωσης: πεδίο διαπίστευσης ΠΕΧΛΑ και PSW.

Προτεινόμενες δυνατότητες

Ξεκινήστε