Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

DIRTT Walls τροφοδοτείται από DIRTT Environmental Solutions

Η DIRTT είναι ηγέτης στις προκατασκευασμένες, αρθρωτές κατασκευές, παρέχοντας συστήματα πολλαπλών εμπορικών συναλλαγών για βιοεπιστήμες, εμπορικούς χώρους, υγειονομική περίθαλψη, εκπαίδευση, φιλοξενία και χώρους του δημόσιου τομέα. Οι κατασκευαστικές λύσεις μας συνδυάζουν φυσικά προϊόντα με ψηφιακά εργαλεία για να προσφέρουν εσωτερικούς χώρους υψηλής απόδοσης με ελευθερία σχεδιασμού, αποτελεσματικότητα και προβλέψιμο κόστος, χρονοδιαγράμματα και αποτελέσματα. Κατασκευασμένες εκτός εργοταξίου με ακρίβεια σε 21 ημέρες ή λιγότερο, οι λύσεις DIRTT αποστέλλονται έτοιμες για γρήγορες και καθαρές εγκαταστάσεις, μειώνοντας τα χρονοδιαγράμματα κατασκευής έως και 30%. Σχεδιασμένη για μακροπρόθεσμη προσαρμοστικότητα, η αρθρωτότητα του DIRTT απλοποιεί τη συνεχή συντήρηση και επιτρέπει στους εσωτερικούς χώρους να προσαρμόζονται ή να αναδιαμορφώνονται ανάλογα με τις ανάγκες.

Γιατί Προσαρμοσμένα προκατασκευασμένα συστήματα τοίχων?

Τα συστήματα τοίχου DIRTT συνδυάζουν την αρθρωτότητα και την προκατασκευή για να μεταμορφώσουν τις εσωτερικές κατασκευές, εξορθολογίζοντας τα έργα από την αρχή μέχρι το τέλος. Με διάφορες επιλογές, όπως συμπαγείς τοίχους, γυάλινους τοίχους, συνδυασμένους τοίχους και πτυσσόμενους τοίχους, το DIRTT προσφέρει απαράμιλλη ευελιξία, ευελιξία και απόδοση. Κατασκευασμένοι εκτός εργοταξίου με τους καλύτερους χρόνους παράδοσης στον κλάδο, οι τοίχοι φτάνουν έτοιμοι για γρήγορες, καθαρές εγκαταστάσεις για την παράδοση έργων σε ένα κλάσμα του χρόνου. Τα DIRTT Walls είναι εξαιρετικά προσαρμόσιμα, υποστηρίζοντας μοναδικά σχέδια ενώ ενσωματώνονται απρόσκοπτα με την υπόλοιπη κατασκευή σας. Προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα υλικών, φινιρίσματος και επιλογών ενσωμάτωσης, το DIRTT Walls επιτυγχάνει την εμφάνιση και την απόδοση μόνιμων κατασκευών παραμένοντας προσαρμόσιμοι για το μέλλον. Μπορούν να αποσυναρμολογηθούν, να μετακινηθούν ή να αναδιαμορφωθούν καθώς εξελίσσονται οι ανάγκες, προστατεύοντας την επένδυσή σας. Είτε αναζητάτε ακουστική, αισθητική ή βιωσιμότητα, οι τοίχοι DIRTT παρέχουν μια υψηλής ποιότητας και ανθεκτική λύση έτοιμη για το μέλλον.

Εφαρμογή Επιστημών Ζωής DIRTT Solid Walls

Οφέλη

  • Επιταχύνει τα χρονοδιαγράμματα κατασκευής έως και 30%
  • Απλοποιεί τον εμπορικό συντονισμό με καθαρές και γρήγορες εγκαταστάσεις
  • Μειώνει τους κινδύνους του έργου με βεβαιότητα ως προς το κόστος, το χρονοδιάγραμμα και τα αποτελέσματα
  • Ο αρθρωτός σχεδιασμός εξασφαλίζει μελλοντική ετοιμότητα μέσω της προσαρμοστικότητας
  • Υποστηρίζει τους στόχους πράσινης οικοδόμησης με βιώσιμα υλικά και πρακτικές
  • Η αρθρωτότητα διευκολύνει τη συντήρηση και μειώνει το κόστος της 2ης ημέρας

Διακεκριμένες δυνατότητες