Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

DIRTT Timber Frame τροφοδοτείται από DIRTT Environmental Solutions

Η DIRTT είναι ηγέτης στις προκατασκευασμένες, αρθρωτές κατασκευές, παρέχοντας συστήματα πολλαπλών εμπορικών συναλλαγών για βιοεπιστήμες, εμπορικούς χώρους, υγειονομική περίθαλψη, εκπαίδευση, φιλοξενία και χώρους του δημόσιου τομέα. Οι κατασκευαστικές λύσεις μας συνδυάζουν φυσικά προϊόντα με ψηφιακά εργαλεία για να προσφέρουν εσωτερικούς χώρους υψηλής απόδοσης με ελευθερία σχεδιασμού, αποτελεσματικότητα και προβλέψιμο κόστος, χρονοδιαγράμματα και αποτελέσματα. Κατασκευασμένες εκτός εργοταξίου με ακρίβεια σε 21 ημέρες ή λιγότερο, οι λύσεις DIRTT αποστέλλονται έτοιμες για γρήγορες και καθαρές εγκαταστάσεις, μειώνοντας τα χρονοδιαγράμματα κατασκευής έως και 30%. Σχεδιασμένη για μακροπρόθεσμη προσαρμοστικότητα, η αρθρωτότητα του DIRTT απλοποιεί τη συνεχή συντήρηση και επιτρέπει στους εσωτερικούς χώρους να προσαρμόζονται ή να αναδιαμορφώνονται ανάλογα με τις ανάγκες.

Γιατί Προκατασκευασμένες λύσεις ξυλείας?

Φέρτε μια φυσική πινελιά στον χώρο σας με δομικές δυνατότητες και μοναδικά σχέδια. Κάντε το χωρίς μεγάλους χρόνους παράδοσης ή κατασκευή έντασης εργασίας. Οι συνδέσεις για τις λύσεις ξύλινων πλαισίων μας αλέθονται με ακρίβεια στο εργοστάσιό μας, επιτρέποντας τη γρήγορη συναρμολόγηση εξαρτημάτων επιτόπου. Σχεδιασμένη για να ανταποκρίνεται στις τοπικές απαιτήσεις, η διαδικασία κατασκευής μας χρησιμοποιεί μηχανήματα ελεγχόμενα από υπολογιστή, δίνοντάς σας μεγαλύτερη ικανότητα κατασκευής μοναδικών σχημάτων και μορφών. Το DIRTT Timber φέρνει ζεστασιά, υφή και τολμηρά σχεδιαστικά στοιχεία στο δομημένο περιβάλλον. Οι κοινές εφαρμογές του DIRTT Timber Frame περιλαμβάνουν στύλους και δοκούς σε χώρους πλαισίωσης, θόλους για περικλείωση χώρων, μεσοπάτια για μεγιστοποίηση των τετραγωνικών μέτρων, καθίσματα για τη δημιουργία χώρου συγκέντρωσης και προσαρμοσμένα στοιχεία σχεδιασμού για να προσθέσετε αίσθηση. Με την προσαρμοσμένη προσέγγιση της DIRTT στην ξυλεία, επωφελείστε από την ελευθερία του σχεδιασμού. Δημιουργήστε εντυπωσιακές γλυπτικές εκφράσεις ξυλείας που ενισχύουν τον χώρο, δημιουργούν μια αίσθηση του τόπου και ξεχωρίζουν το σχέδιό σας.

Προσαρμοσμένη εφαρμογή πλαισίων DIRTT Timber Frame

Οφέλη

  • Γρήγορη, καθαρή εγκατάσταση προσφέρει ελάχιστη διακοπή
  • Ακρίβεια κατασκευασμένη για υψηλή ποιότητα και ανθεκτικότητα
  • Υποστηρίζει στόχους βιωσιμότητας με ανανεώσιμα υλικά
  • Ελευθερία σχεδιασμού με διάφορες υφές και προσαρμοσμένες επιλογές λεκέδων
  • Ευθυγραμμίζεται με τις αρχές του βιοφιλικού σχεδιασμού ως φυσικό υλικό

Διακεκριμένες δυνατότητες

Εξερευνήστε πόρους και σχετικά προϊόντα

Προαπαιτούμενα