Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

DIRTT Modular Electrical System τροφοδοτείται από DIRTT Environmental Solutions

Η DIRTT είναι ηγέτης στις προκατασκευασμένες, αρθρωτές κατασκευές, παρέχοντας συστήματα πολλαπλών εμπορικών συναλλαγών για βιοεπιστήμες, εμπορικούς χώρους, υγειονομική περίθαλψη, εκπαίδευση, φιλοξενία και χώρους του δημόσιου τομέα. Οι κατασκευαστικές λύσεις μας συνδυάζουν φυσικά προϊόντα με ψηφιακά εργαλεία για να προσφέρουν εσωτερικούς χώρους υψηλής απόδοσης με ελευθερία σχεδιασμού, αποτελεσματικότητα και προβλέψιμο κόστος, χρονοδιαγράμματα και αποτελέσματα. Κατασκευασμένες εκτός εργοταξίου με ακρίβεια σε 21 ημέρες ή λιγότερο, οι λύσεις DIRTT αποστέλλονται έτοιμες για γρήγορες και καθαρές εγκαταστάσεις, μειώνοντας τα χρονοδιαγράμματα κατασκευής έως και 30%. Σχεδιασμένη για μακροπρόθεσμη προσαρμοστικότητα, η αρθρωτότητα του DIRTT απλοποιεί τη συνεχή συντήρηση και επιτρέπει στους εσωτερικούς χώρους να προσαρμόζονται ή να αναδιαμορφώνονται ανάλογα με τις ανάγκες.

Γιατί Γρήγορη σύνδεση ισχύος?

Βελτιώστε τη συνδεδεμένη υποδομή στον χώρο σας με τις προσυναρμολογημένες αρθρωτές ηλεκτρικές λύσεις της DIRTT. Τα προ-τοποθετημένα και τερματισμένα κιβώτια συσκευών εγκαθίστανται στους DIRTT Walls κατά τη διάρκεια της προκατασκευής, μειώνοντας το χρόνο και το κόστος επί τόπου. Η κατασκευή ακριβείας εξασφαλίζει ακρίβεια τοποθέτησης εντός 1/16». Μια ζωνική προσέγγιση στη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας εξασφαλίζει γρήγορη εγκατάσταση και εύκολες τροποποιήσεις αργότερα. Με αρθρωτή ευελιξία, το DIRTT Electrical προσαρμόζεται στο πεδίο εφαρμογής και τις επιτόπιες συνθήκες. Μόλις αποσταλούν, οι τοίχοι στρέφονται στη θέση τους και οι ηλεκτρικές ζώνες συνδέονται απρόσκοπτα σε αρθρωτή καλωδίωση, εξοικονομώντας έως και 70% εργασίας σε σύγκριση με τις συμβατικές κατασκευές. Σχεδιασμένα για τις σημερινές ανάγκες και την ανάπτυξη του αύριο, τα ηλεκτρικά συστήματα DIRTT προσφέρουν τη δυνατότητα κλιμάκωσης με ευκολία.

Οφέλη

  • Γρήγορη και αποτελεσματική διαδικασία εγκατάστασης
  • Ο ευέλικτος σχεδιασμός επιτρέπει εύκολες μελλοντικές τροποποιήσεις
  • Απλοποιεί τον επιτόπου συντονισμό και τον προγραμματισμό
  • Εξοικονόμηση έως και 70% στις ώρες εργασίας επί τόπου
  • Επεκτάσιμο για να φιλοξενήσει έργα οποιουδήποτε μεγέθους

Διακεκριμένες δυνατότητες

Εξερευνήστε πόρους και σχετικά προϊόντα