Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Opcenter Batch Loader τροφοδοτείται από Dhruv Technology Solutions

«Η Dhruv ιδρύθηκε το 2005 και είναι ένας παγκόσμιος πάροχος τεχνολογικών υπηρεσιών με βαθιά τεχνογνωσία και τεχνογνωσία στον ψηφιακό χώρο κατασκευής και εξειδίκευση στην πλατφόρμα Siemens Opcenter MES. <br/><br/>Το όραμά μας να καθιερωθούμε ως κορυφαίοι εταίροι υλοποίησης για τον μετασχηματισμό ψηφιακής κατασκευής, βασίζεται στους τέσσερις βασικούς πυλώνες μας: Αριστεία παράδοσης, τεχνογνωσία τομέα, χαρτοφυλάκιο ολοκληρωμένων υπηρεσιών και αξιόπιστη συνεργασία με τη Siemens.<br/><br/>Μέσω της στρατηγικής συνεργασίας μας με τη Siemens, προσφέρουμε απρόσκοπτες, μεταμορφωτικές δεσμεύσεις, που διασφαλίζουν την ικανοποίηση και την επιτυχία των πελατών. «

Γιατί Μοναδικός κόμβος για τη διαχείριση κύριων δεδομένων Opcenter MES?

Το Batch Loader είναι μια εξειδικευμένη λύση λογισμικού που έχει σχεδιαστεί για τον εξορθολογισμό της Διαχείρισης Μαζικών Δεδομένων Κατασκευής σε περιβάλλοντα Opcenter. Απλοποιεί την εισαγωγή, την ενημέρωση και την εξαγωγή μεγάλων όγκων δεδομένων Opcenter σε πολλαπλά περιβάλλοντα.

Αυτό το προϊόν υπάρχει για την αντιμετώπιση προκλήσεων όπως η κουραστική διαμόρφωση, η πολυπλοκότητα της ροής εργασίας και οι χρονοβόρες ενημερώσεις παρουσιών, λειτουργώντας απρόσκοπτα τόσο με αντικείμενα OOB όσο και με προσαρμοσμένα αντικείμενα.

Οφέλη

  • Βελτιωμένη αποδοτικότητα - Μειώνει σημαντικά το χρόνο διαμόρφωσης και το λειτουργικό κόστος επιτρέποντας μαζικές μεταφορτώσεις δεδομένων χρησιμοποιώντας δομημένα πρότυπα Excel.
  • Κεντρική διαχείριση δεδομένων - Διευκολύνει την ομαλή και συνεπή μετεγκατάσταση δεδομένων σε πολλαπλά περιβάλλοντα.
  • Εξοικονόμηση κόστους και χρόνου - Οι πελάτες έχουν αναφέρει έως και 15% μείωση του χρόνου διαμόρφωσης και 25% χαμηλότερο λειτουργικό κόστος.
  • Επεκτασιμότητα — Υποστηρίζει ταχύτερη και συνεπή ανάπτυξη σε πολλές εγκαταστάσεις παραγωγής.

Διακεκριμένες δυνατότητες

Case Study

Εικόνα ημιαγωγών

Επιτάχυνση της διαμόρφωσης MES σε παγκόσμιες τοποθεσίες

Ένας μεγάλος Αμερικανός κατασκευαστής αποθήκευσης δεδομένων πέτυχε μείωση 15% στη διαμόρφωση Opcenter
χρόνος, 25% Μείωση του λειτουργικού κόστους κατά τη μετεγκατάσταση δεδομένων σε διακομιστές χρησιμοποιώντας το Batch Loader του Dhruv.

Εφαρμογές πραγματικού κόσμου

Select...

Απλοποιημένη μοντελοποίηση διεργασιών Frontend και Backend

Το Batch Loader αυτοματοποιεί τη δημιουργία, την επικύρωση και τη μεταφόρτωση δεδομένων ροής εργασίας από πρότυπα excel, με αποτέλεσμα μειωμένο χρόνο χειροκίνητης ρύθμισης από ημέρες σε ώρες, για πολύπλοκες ροές εργασίας με χιλιάδες βήματα διαδικασίας.

Συχνές Ερωτήσεις

Εξερευνήστε πόρους και σχετικά προϊόντα

Πρόσθετες πληροφορίες και πόροι

Προαπαιτούμενα

Οποιαδήποτε έκδοση του Opcenter της Siemens