Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

EasyWALL τροφοδοτείται από DDX

Η DDX είναι μια διεθνής εταιρεία που ειδικεύεται στην ανάπτυξη λογισμικού CAD/CAM για κέντρα κατεργασίας CNC. Από το 2001, ο Όμιλος παρέχει καινοτόμο, αξιόπιστο και εύχρηστο λογισμικό σε χειριστές ξύλου, πέτρας, γυαλιού και σύνθετων υλικών.<br/>Επίσης, βοηθούν περισσότερους από 10.000 πελάτες σε όλο τον κόσμο να κερδίσουν τις καθημερινές τους προκλήσεις, επιτρέποντάς τους να επιτύχουν τους παραγωγικούς τους στόχους και να επιτύχουν υψηλότερα πρότυπα απόδοσης.<br/>Το DDX HQ βρίσκεται στη Μπρεμπάτε ντι Σόπρα (Μπέργκαμο, Ιταλία). Είναι επίσης παρόντες τοπικά με τέσσερα υποκαταστήματα στη Γερμανία, την Ισπανία, τη Γαλλία και την Ελβετία. Αυτό εξασφαλίζει συνεχή, επιτόπια βοήθεια εμπορικά, τεχνικά και υποστηρικτικά.

Γιατί Είναι το λογισμικό CAD/CAM για ξύλινους τοίχους και πάνελ.?

Το EasyWall είναι η λύση CAD/CAM που κατασκευάζεται για το σχεδιασμό, την κοπή και τη συναρμολόγηση ξύλινων τοίχων και πάνελ. Εξυπηρετεί εργοστάσια ξυλείας, κατασκευαστές πάνελ, κατασκευαστές αρθρωτών τοίχων, προκατασκευασμένες εταιρείες κατοικιών και καταστήματα CNC που εργάζονται με κατασκευές με βάση πάνελ.


Η EasyWall αντιμετωπίζει προκλήσεις όπως η βελτιστοποίηση της διάταξης των ξύλινων πάνελ χάρη στο Nesting προκειμένου να μειωθούν τα απόβλητα και να διαχειριστεί την κατασκευή πλαισίων τοίχων σε πάνελ πολλαπλών στρώσεων.

EasyWall από την DDX Software Solutions

Οφέλη

  • Εισαγάγετε αρχεία BTL άμεσα και αυτοματοποιήστε σύνθετες εργασίες κατεργασίας με ένα κλικ. Εξοικονομήστε χρόνο στη ρύθμιση χάρη στο EasyWall και μειώστε τη χειροκίνητη εισαγωγή. Επιπλέον, μπορείτε εύκολα να βελτιώσετε τις διαδικασίες με μη αυτόματο τρόπο όταν απαιτούνται προσαρμοσμένες προσαρμογές.
  • Σχεδιάστε και συναρμολογήστε σύνθετες κατασκευές τοίχων με ευκολία. Από μεμονωμένα εξαρτήματα έως πλήρη πολυστρωματικά πάνελ, η EasyWall βελτιώνει κάθε βήμα, βελτιώνοντας την ακρίβεια και επιταχύνοντας την κατασκευή.
  • Βελτιστοποιήστε τη χρήση υλικών έως και 30% και μειώστε το κόστος παραγωγής. Η ενσωμάτωση της EasyWall επαναχρησιμοποιεί αυτόματα το υλικό που έχει απομείνει, ελαχιστοποιώντας τα απόβλητα και μεγιστοποιώντας την απόδοση των πάνελ σε κάθε έργο.

Διακεκριμένες δυνατότητες

Εξερευνήστε πόρους και σχετικά προϊόντα

Προαπαιτούμενα

Οθόνη 17 ιντσών με ανάλυση 1280x1024 ή με ανάλυση 1920 × 1080 Full HD

Επεξεργαστής INTEL® Core™ i3 (ή ισοδύναμος) 32 ή 64 bit ή INTEL® Core™ i7

Microsoft® Windows® 10 (περιορισμένη υποστήριξη για τα Windows 7 SP1 και Windows 8)

Είτε 2 GB είτε 8 GB (ή ανώτερη) μνήμη RAM

Συμβατό με τις σειρές OpenGL®, NVIDIA® GeForce® GTX ή AMD Radeon™ RX

40 GB διαθέσιμα στον σκληρό δίσκο ή στο SSD

Απαιτείται σύνδεση στο Internet για τη διαχείριση αδειών χρήσης που βασίζεται σε σύννεφο