Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

EasySTONE NC τροφοδοτείται από DDX

Η DDX είναι μια διεθνής εταιρεία που ειδικεύεται στην ανάπτυξη λογισμικού CAD/CAM για κέντρα κατεργασίας CNC. Από το 2001, ο Όμιλος παρέχει καινοτόμο, αξιόπιστο και εύχρηστο λογισμικό σε χειριστές ξύλου, πέτρας, γυαλιού και σύνθετων υλικών.<br/>Επίσης, βοηθούν περισσότερους από 10.000 πελάτες σε όλο τον κόσμο να κερδίσουν τις καθημερινές τους προκλήσεις, επιτρέποντάς τους να επιτύχουν τους παραγωγικούς τους στόχους και να επιτύχουν υψηλότερα πρότυπα απόδοσης.<br/>Το DDX HQ βρίσκεται στη Μπρεμπάτε ντι Σόπρα (Μπέργκαμο, Ιταλία). Είναι επίσης παρόντες τοπικά με τέσσερα υποκαταστήματα στη Γερμανία, την Ισπανία, τη Γαλλία και την Ελβετία. Αυτό εξασφαλίζει συνεχή, επιτόπια βοήθεια εμπορικά, τεχνικά και υποστηρικτικά.

Γιατί Είναι το λογισμικό αφής CAD/CAM για την κατασκευή πέτρας CNC.?

Το EasyStone NC είναι μια λύση CAD/CAM με βάση την αφή σχεδιασμένη για χρήση στο μηχάνημα στην κατασκευή πέτρας. Εξυπηρετεί χειριστές CNC που εργάζονται με φυσικές και συνθετικές πέτρες, κεραμικά και παρόμοια υλικά.

Αυτό το εργαλείο προσφέρει έναν έξυπνο ενσωματωμένο έλεγχο, συνδέει ροές εργασίας γραφείου με μηχανή και μειώνει την πολυπλοκότητα της εγκατάστασης με το σχεδιασμό χειρισμού, την παραμετρική μοντελοποίηση και την άμεση μεταφόρτωση στο CNC σε μία διεπαφή.

Οφέλη

  • Λειτουργήστε τον σταθμό εργασίας CNC σας αβίαστα με την απλή διεπαφή οθόνης αφής του EasyStone NC. Σχεδιασμένο για άμεση αλληλεπίδραση, μειώνει την καμπύλη εκμάθησης, επιταχύνει τη ρύθμιση και επιτρέπει στους χειριστές να διαχειρίζονται εργασίες κατεργασίας γρήγορα και με αυτοπεποίθηση.
  • Προσαρμόστε το EasyStone NC στις ανάγκες παραγωγής σας. Διαμορφώστε τυπικές ή προηγμένες παραμέτρους και προσαρμόστε τις ρυθμίσεις εργαλείων για να δημιουργήσετε ροές εργασίας προσαρμοσμένες στο επίπεδο παραγωγής σας. Αυτό θα εξασφαλίσει τη μέγιστη ευελιξία, ακρίβεια και παραγωγικότητα σε κάθε έργο.
  • Επεκτείνετε τις δυνατότητές σας με αρθρωτά πρόσθετα όπως Nesting, DDXphoto, Automatic CAM, 3D Profiles και διαχείριση ανύψωσης πλακών. Κάθε ενότητα βελτιώνει την απόδοση, αυτοματοποιεί βασικές διαδικασίες και σας επιτρέπει να κλιμακώνετε αποτελεσματικά τις λειτουργίες CNC σας.

Διακεκριμένες δυνατότητες

Εξερευνήστε πόρους και σχετικά προϊόντα

Προαπαιτούμενα

Οθόνη 17 ιντσών με ανάλυση 1280x1024 ή με ανάλυση 1920 × 1080 Full HD

Επεξεργαστής INTEL® Core™ i3 (ή ισοδύναμος) 32 ή 64 bit ή INTEL® Core™ i7

Microsoft® Windows® 10 (περιορισμένη υποστήριξη για τα Windows 7 SP1 και Windows 8)

Είτε 2 GB είτε 8 GB (ή ανώτερη) μνήμη RAM

Συμβατό με τις σειρές OpenGL®, NVIDIA® GeForce® GTX ή AMD Radeon™ RX

40 GB διαθέσιμα στον σκληρό δίσκο ή στο SSD

Απαιτείται σύνδεση στο Internet για τη διαχείριση αδειών χρήσης που βασίζεται σε σύννεφο