Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

EasySTONE® τροφοδοτείται από DDX

Η DDX είναι μια διεθνής εταιρεία που ειδικεύεται στην ανάπτυξη λογισμικού CAD/CAM για κέντρα κατεργασίας CNC. Από το 2001, ο Όμιλος παρέχει καινοτόμο, αξιόπιστο και εύχρηστο λογισμικό σε χειριστές ξύλου, πέτρας, γυαλιού και σύνθετων υλικών.<br/>Επίσης, βοηθούν περισσότερους από 10.000 πελάτες σε όλο τον κόσμο να κερδίσουν τις καθημερινές τους προκλήσεις, επιτρέποντάς τους να επιτύχουν τους παραγωγικούς τους στόχους και να επιτύχουν υψηλότερα πρότυπα απόδοσης.<br/>Το DDX HQ βρίσκεται στη Μπρεμπάτε ντι Σόπρα (Μπέργκαμο, Ιταλία). Είναι επίσης παρόντες τοπικά με τέσσερα υποκαταστήματα στη Γερμανία, την Ισπανία, τη Γαλλία και την Ελβετία. Αυτό εξασφαλίζει συνεχή, επιτόπια βοήθεια εμπορικά, τεχνικά και υποστηρικτικά.

Γιατί Είναι το λογισμικό CAD/CAM για τη βελτιστοποίηση της λιθοτεχνίας.?

Το EasyStone® είναι μια λύση CAD/CAM κατασκευασμένη για κέντρα κατεργασίας CNC 3, 4 και 5 αξόνων που επεξεργάζονται φυσική πέτρα, κεραμικά και συνθετικά υλικά.

Απευθύνεται σε κατασκευαστές πέτρας, χρήστες εργαστηρίων CNC και κατασκευαστές πέτρινων πάνελ που χρειάζονται έλεγχο από άκρο σε άκρο από το σχεδιασμό έως τον κώδικα μηχανής. Επιλύει ζητήματα όπως η αναποτελεσματική δημιουργία διαδρομής εργαλείων, η σπατάλη υλικών μέσω ενσωμάτωσης, η διαχείριση πολλαπλών μηχανών και οι εισαγωγές ποικίλων μορφών αρχείων.

Οφέλη

  • Ελέγξτε ολόκληρη τη διαδικασία λιθοτεχνίας από μία πλατφόρμα. Σχεδιάστε σε 3D, βελτιστοποιήστε τη φωλιοποίηση για τη μείωση των αποβλήτων και δημιουργήστε αυτόματα ακριβή προγράμματα CNC. Αυτό θα σας βοηθήσει να εξοικονομήσετε χρόνο και να εξασφαλίσετε απρόσκοπτη ροή εργασίας από την ιδέα έως το τελικό κομμάτι.
  • Ενοποιήστε τη γραμμή παραγωγής σας κάτω από ένα αρθρωτό λογισμικό. Το EasyStone σάς επιτρέπει να προγραμματίζετε και να παρακολουθείτε ρομπότ 6 αξόνων, CNC και αρθρωτούς βραχίονες μαζί. Ο εξορθολογισμός της αυτοματοποίησης δεν ήταν ποτέ ευκολότερος. Βελτιώστε την ακρίβεια και αυξήστε την παραγωγικότητα σε ολόκληρο το εργοστάσιό σας.
  • Διαχειριστείτε εύκολα πολλαπλές μηχανές CNC ή την πλήρη γραμμή παραγωγής σας από μία μόνο διεπαφή. Συγχρονίστε τις λειτουργίες και μοιραστείτε έργα μεταξύ μηχανών για να μεγιστοποιήσετε το χρόνο λειτουργίας, να μειώσετε τους χρόνους εγκατάστασης και να αυξήσετε τη συνολική απόδοση παραγωγής.

Διακεκριμένες δυνατότητες

Case Study

Μάρμι Σένκο

Μάρμι Σένκο

Η Marmi Senco (Μπρέσια) είναι μια εταιρεία με μακρά ιστορία. Έχει εξειδικευτεί στην επεξεργασία μαρμάρου Botticino. Κάθε μέρα, η επιχείρηση επιλέγει το EasyStone® και το Nesting για τις εργασίες λιθοτεχνίας της.

Εξερευνήστε πόρους και σχετικά προϊόντα

Προαπαιτούμενα

Οθόνη 17 ιντσών με ανάλυση 1280x1024 ή με ανάλυση 1920 × 1080 Full HD

Επεξεργαστής INTEL® Core™ i3 (ή ισοδύναμος) 32 ή 64 bit ή INTEL® Core™ i7

Microsoft® Windows® 10 (περιορισμένη υποστήριξη για τα Windows 7 SP1 και Windows 8)

Είτε 2 GB είτε 8 GB (ή ανώτερη) μνήμη RAM

Συμβατό με τις σειρές OpenGL®, NVIDIA® GeForce® GTX ή AMD Radeon™ RX

40 GB διαθέσιμα στον σκληρό δίσκο ή στο SSD

Απαιτείται σύνδεση στο Internet για τη διαχείριση αδειών χρήσης που βασίζεται σε σύννεφο