Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

EasyGLASS τροφοδοτείται από DDX

Η DDX είναι μια διεθνής εταιρεία που ειδικεύεται στην ανάπτυξη λογισμικού CAD/CAM για κέντρα κατεργασίας CNC. Από το 2001, ο Όμιλος παρέχει καινοτόμο, αξιόπιστο και εύχρηστο λογισμικό σε χειριστές ξύλου, πέτρας, γυαλιού και σύνθετων υλικών.<br/>Επίσης, βοηθούν περισσότερους από 10.000 πελάτες σε όλο τον κόσμο να κερδίσουν τις καθημερινές τους προκλήσεις, επιτρέποντάς τους να επιτύχουν τους παραγωγικούς τους στόχους και να επιτύχουν υψηλότερα πρότυπα απόδοσης.<br/>Το DDX HQ βρίσκεται στη Μπρεμπάτε ντι Σόπρα (Μπέργκαμο, Ιταλία). Είναι επίσης παρόντες τοπικά με τέσσερα υποκαταστήματα στη Γερμανία, την Ισπανία, τη Γαλλία και την Ελβετία. Αυτό εξασφαλίζει συνεχή, επιτόπια βοήθεια εμπορικά, τεχνικά και υποστηρικτικά.

Γιατί Είναι το λογισμικό CAD/CAM για την επεξεργασία γυαλιού.?

Το EasyGlass είναι ένα λογισμικό CAD/CAM σχεδιασμένο για κατασκευαστές γυαλιού, προσφέροντας μια πλήρη ροή εργασίας από το σχεδιασμό έως την κατεργασία CNC. Εξυπηρετεί κατασκευαστές, καταστήματα CNC και σχεδιαστές που εργάζονται με επίπεδο ή δομικό γυαλί, καθρέφτες και έπιπλα.


Το λογισμικό επιλύει κατακερματισμένες ροές εργασίας, αυτοματοποιεί την τοποθέτηση κυπέλλου αναρρόφησης και υποστηρίζει παραγωγή πολλαπλών μηχανών για ταχύτερη, πιο αποτελεσματική και αξιόπιστη επεξεργασία γυαλιού.

Οφέλη

  • Μεταμορφώστε τα ψηφιακά σας σχέδια σε ακριβή, υψηλής ποιότητας γυάλινα κομμάτια με ένα μόνο κλικ. Η EasyGlass βελτιστοποιεί ολόκληρη τη ροή εργασίας και επιταχύνει την παραγωγή από την ιδέα έως το τελικό προϊόν.
  • Προγραμματίστε εύκολα τόσο οριζόντιες όσο και κάθετες μηχανές CNC με ακρίβεια. Το EasyGlass προσαρμόζεται στον εξοπλισμό σας, εξασφαλίζοντας ακριβείς διαδρομές εργαλείων, βελτιστοποιημένες ακολουθίες κατεργασίας και άψογα αποτελέσματα σε οποιοδήποτε έργο γυαλιού.
  • Διαχειριστείτε απρόσκοπτα ένα CNC ή μια πλήρη γραμμή παραγωγής. Το EasyGlass συντονίζει πολλά μηχανήματα, βελτιστοποιεί τις ροές εργασίας και παρακολουθεί αποτελεσματικά τα έργα, ενισχύοντας την παραγωγικότητα και διασφαλίζοντας σταθερή ποιότητα σε όλες τις εκροές.

Διακεκριμένες δυνατότητες

Εξερευνήστε πόρους και σχετικά προϊόντα

Προαπαιτούμενα

Οθόνη 17 ιντσών με ανάλυση 1280x1024 ή με ανάλυση 1920 × 1080 Full HD

Επεξεργαστής INTEL® Core™ i3 (ή ισοδύναμος) 32 ή 64 bit ή INTEL® Core™ i7

Microsoft® Windows® 10 (περιορισμένη υποστήριξη για τα Windows 7 SP1 και Windows 8)

Είτε 2 GB είτε 8 GB (ή ανώτερη) μνήμη RAM

Συμβατό με τις σειρές OpenGL®, NVIDIA® GeForce® GTX ή AMD Radeon™ RX

40 GB διαθέσιμα στον σκληρό δίσκο ή στο SSD

Απαιτείται σύνδεση στο Internet για τη διαχείριση αδειών χρήσης που βασίζεται σε σύννεφο