Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

EasyBEAM τροφοδοτείται από DDX

Η DDX είναι μια διεθνής εταιρεία που ειδικεύεται στην ανάπτυξη λογισμικού CAD/CAM για κέντρα κατεργασίας CNC. Από το 2001, ο Όμιλος παρέχει καινοτόμο, αξιόπιστο και εύχρηστο λογισμικό σε χειριστές ξύλου, πέτρας, γυαλιού και σύνθετων υλικών.<br/>Επίσης, βοηθούν περισσότερους από 10.000 πελάτες σε όλο τον κόσμο να κερδίσουν τις καθημερινές τους προκλήσεις, επιτρέποντάς τους να επιτύχουν τους παραγωγικούς τους στόχους και να επιτύχουν υψηλότερα πρότυπα απόδοσης.<br/>Το DDX HQ βρίσκεται στη Μπρεμπάτε ντι Σόπρα (Μπέργκαμο, Ιταλία). Είναι επίσης παρόντες τοπικά με τέσσερα υποκαταστήματα στη Γερμανία, την Ισπανία, τη Γαλλία και την Ελβετία. Αυτό εξασφαλίζει συνεχή, επιτόπια βοήθεια εμπορικά, τεχνικά και υποστηρικτικά.

Γιατί Είναι το λογισμικό CAD/CAM μας για ξύλινα δοκάρια και κατασκευές.?

Το EasyBeam είναι ένα πλήρες σύστημα CAD/CAM για το σχεδιασμό, την κοπή και την επεξεργασία ξύλινων δοκών και κατασκευών ξύλου. Απευθύνεται σε κατασκευαστές ξυλείας, δομικούς ξυλουργούς, κατασκευαστές στέγης και καταστήματα CNC που εργάζονται με σύνθετα ξύλινα δοκάρια και δομικά στοιχεία.


Το λογισμικό επεξεργασίας ξύλου σας βοηθά να αντιμετωπίσετε την εισαγωγή BTL για ακριβή γεωμετρία δοκών και χειρισμό εργασιών κατεργασίας 3, 4 και 5 αξόνων σε δοκούς με πολύπλοκα προφίλ.

Ανακαλύψτε το EasyBeam

Οφέλη

  • Εισαγάγετε αρχεία BTL άμεσα και αυτοματοποιήστε σύνθετες εργασίες κατεργασίας με ένα κλικ. Εξοικονομήστε χρόνο στη ρύθμιση μειώνοντας παράλληλα τη χειροκίνητη εισαγωγή και βελτιώστε εύκολα τις διαδικασίες όταν απαιτούνται προσαρμοσμένες προσαρμογές.
  • Σχεδιάστε και βελτιστοποιήστε τη διάθεση υλικού σε τραπέζια εργασίας με ακρίβεια. Οι προσομοιώσεις σε πραγματικό χρόνο και η ανάλυση ακολουθιών ελαχιστοποιούν τα απόβλητα, αποτρέπουν συγκρούσεις και βελτιώνουν τη συνολική απόδοση παραγωγής.
  • Οπτικοποιήστε κάθε βήμα κατεργασίας με έναν ισχυρό κινητήρα 3D. Αυτό θα σας επιτρέψει να εντοπίσετε έγκαιρα σφάλματα, να βελτιώσετε τις διαδρομές εργαλείων και να διασφαλίσετε ακριβή και χωρίς συγκρούσεις παραγωγή δοκών πριν εκτελέσετε την εργασία.

Διακεκριμένες δυνατότητες

Εξερευνήστε πόρους και σχετικά προϊόντα

Προαπαιτούμενα

Οθόνη 17 ιντσών με ανάλυση 1280 x 1024 ή με ανάλυση Full HD 1920 x 1080

Επεξεργαστής INTEL® Core™ i3 (ή ισοδύναμος) 32 ή 64 bit ή INTEL® Core™ i7

40 GB διαθέσιμα στον σκληρό δίσκο ή σε SSD

Είτε 2 GB είτε 8 GB (ή ανώτερο)

Είτε 2 GB είτε 8 GB (ή ανώτερη) μνήμη RAM

40 GB διαθέσιμα στον σκληρό δίσκο ή στο SSD

Απαιτείται σύνδεση στο Internet για τη διαχείριση αδειών χρήσης που βασίζεται σε σύννεφο