Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Touchscreen Intercom Stations for Outdoor Areas τροφοδοτείται από COMMEND

Η Commend είναι παγκόσμιος ηγέτης στις λύσεις ενδοεπικοινωνίας και επικοινωνίας ασφαλείας. Για περισσότερα από 50 χρόνια, η εταιρεία αναπτύσσει καινοτόμα συστήματα φωνής, βίντεο και ελέγχου πρόσβασης, που χρησιμοποιούνται σε κρίσιμες υποδομές, κτίρια, υγειονομική περίθαλψη, μεταφορές, καθώς και στη βιομηχανία και την εφοδιαστική.

Με περισσότερα από 25.000 εγκατεστημένα συστήματα σε περισσότερες από 80 χώρες, το Commend σημαίνει Trusted. Επικοινωνία. Πάντα.: παροχή υψηλότερης ποιότητας φωνής, ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, αξιοπιστίας και απρόσκοπτης ενσωμάτωσης σε υπάρχοντα περιβάλλοντα πληροφορικής και ασφάλειας.

Γιατί Αξιόπιστη επικοινωνία οθόνης αφής για εξωτερικούς χώρους?

Οι εξωτερικοί σταθμοί ενδοεπικοινωνίας με οθόνη αφής Commend παρέχουν αξιόπιστη επικοινωνία σε απαιτητικά εξωτερικά περιβάλλοντα. Με προστασία από τις καιρικές συνθήκες IP65, έχουν σχεδιαστεί για λειτουργία σε βροχή και χιόνι. Οι ευέλικτες διατάξεις οθόνης επιτρέπουν τη χρήση σε πόρτες, τερματικά πληροφοριών και κλήσεων έκτακτης ανάγκης, γραφεία ελέγχου και για εσωτερική επικοινωνία, παρέχοντας μια διαισθητική και προσαρμόσιμη λύση επικοινωνίας.

Commend υπαίθριος σταθμός ενδοεπικοινωνίας με οθόνη αφής

Οφέλη

  • Ισχυρή προστασία IP65 για εξωτερική χρήση. Η οθόνη αφής παραμένει αξιόπιστη και εύκολη στη χρήση ακόμη και σε βροχή και χιόνι.
  • Διαφορετικές διατάξεις οθόνης επιτρέπουν την προσαρμογή της διεπαφής χρήστη με ακρίβεια στην εφαρμογή, συμπεριλαμβανομένων των θυρών, των τερματικών πληροφοριών και κλήσεων έκτακτης ανάγκης, των γραφείων ελέγχου και της εσωτερικής επικοινωνίας.
  • Μαζί με το IP Secure Connector, οι σταθμοί ανιχνεύουν αυτόματα προσπάθειες παραβίασης και εμποδίζουν την πρόσβαση στο δίκτυο και το άνοιγμα πόρτας.
  • Ένας προαιρετικός ενισχυτής επαγωγικού βρόχου παρέχει καθαρή φωνητική επικοινωνία για άτομα με προβλήματα ακοής και ακουστικά βαρηκοΐας.

Διακεκριμένες δυνατότητες

Εφαρμογές πραγματικού κόσμου

Select...

Επικοινωνία εισόδου κτιρίου

Στις εισόδους κτιρίων, οι σταθμοί ενδοεπικοινωνίας με οθόνη αφής Commend παρέχουν επικοινωνία με τους επισκέπτες και υποστηρίζουν την πρόσβαση στην κατάλληλη επαφή. Οι προσαρμόσιμες διατάξεις οθόνης επιτρέπουν την προσαρμογή της διεπαφής σε διαφορετικές απαιτήσεις, για παράδειγμα για λήψη, ενημέρωση ή κλήσεις έκτακτης ανάγκης.