Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Bluetooth Localisation System for CODAN infusion pumps τροφοδοτείται από CODAN Medical

Η CODAN είναι ένας παγκοσμίως αναγνωρισμένος κατασκευαστής ιατρικών συστημάτων μεταφοράς με πάνω από 60 χρόνια εμπειρίας. Με δανικές ρίζες και παραγωγή σε πέντε χώρες, η CODAN παρέχει αξιόπιστες και καινοτόμες λύσεις στη θεραπεία έγχυσης, την παρακολούθηση της αρτηριακής πίεσης και την τεχνολογία αντλίας έγχυσης. Τα προϊόντα μας αναπτύσσονται με βάση τις κλινικές ανάγκες και τον συνεχή διάλογο με τους επαγγελματίες υγείας. Οι ομάδες παραγωγής και πωλήσεων σε όλη την Ευρώπη και τις ΗΠΑ εξασφαλίζουν αποτελεσματική κατασκευή, διανομή και εξυπηρέτηση για τον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης.

Γιατί Παρακολούθηση στοιχείων με βάση Bluetooth σε νοσοκομεία?

Τα νοσοκομεία χάνουν χρόνο εντοπίζοντας αντλίες έγχυσης, προκαλώντας καθυστερήσεις και κόστος. Το σύστημα εντοπισμού Bluetooth της CODAN ενσωματώνει το BLE στις αντλίες CODAN για να παρέχει δεδομένα τοποθεσίας σε πραγματικό χρόνο σε όλα τα νοσοκομεία. Εξυπηρετεί διαχειριστές, βιοϊατρικούς μηχανικούς και κλινικό προσωπικό, βελτιώνοντας τη χρήση των περιουσιακών στοιχείων, τον προγραμματισμό συντήρησης και τη διαθεσιμότητα συσκευών στο σημείο φροντίδας—έτσι οι ομάδες βρίσκουν εξοπλισμό γρηγορότερα και οι ασθενείς λαμβάνουν θεραπεία νωρίτερα. Ενσωματώνεται με τον Xcelerator της Siemens.

Αίθουσα ιατρικής θεραπείας με ασθενή και προσωπικό

Οφέλη

  • Αυξημένη λειτουργική αποδοτικότητα
    Η παρακολούθηση Bluetooth σε πραγματικό χρόνο εξαλείφει το χρόνο που σπαταλάται στην αναζήτηση αντλιών έγχυσης. Το προσωπικό μπορεί να εντοπίσει άμεσα τις διαθέσιμες συσκευές, βελτιώνοντας την ταχύτητα ροής εργασίας και τον συντονισμό μεταξύ των τμημάτων. Τα νοσοκομεία αποκτούν μετρήσιμη εξοικονόμηση χρόνου και υψηλότερη συνολική παραγωγικότητα.
  • Καλύτερη αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων
    Παρέχοντας συνεχή ορατότητα των τοποθεσιών και της χρήσης της αντλίας έγχυσης, τα νοσοκομεία μπορούν να αποφύγουν περιττές αγορές, να μειώσουν τον εξοπλισμό αδρανείας και να βελτιστοποιήσουν το απόθεμα. Αυτή η διαφάνεια βάσει δεδομένων μειώνει τις κεφαλαιουχικές δαπάνες και μεγιστοποιεί τη χρήση των υφιστάμενων περιουσιακών στοιχείων.
  • Ενισχυμένη φροντίδα ασθενών
    Η άμεση πρόσβαση σε λειτουργικές αντλίες έγχυσης υποστηρίζει την ταχύτερη έναρξη της θεραπείας και την αδιάλειπτη χορήγηση της θεραπείας. Ο μειωμένος χρόνος διακοπής λειτουργίας και οι καθυστερήσεις του εξοπλισμού οδηγούν σε βελτιωμένη κλινική ανταπόκριση, υψηλότερη ικανοποίηση των ασθενών και καλύτερα αποτελέσματα θεραπείας.
  • Απλοποιημένη συντήρηση και συμμόρφωση
    Οι βιοϊατρικοί μηχανικοί μπορούν να παρακολουθούν την κατάσταση του εξοπλισμού και να σχεδιάζουν τη συντήρηση με βάση δεδομένα σε πραγματικό χρόνο. Αυτό διασφαλίζει ότι οι αντλίες παραμένουν σε βέλτιστη κατάσταση, μειώνει τον μη προγραμματισμένο χρόνο διακοπής λειτουργίας και υποστηρίζει τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις ασφάλειας και κανονισμών.
  • Απρόσκοπτη ενσωμάτωση συστήματος
    Το σύστημα εντοπισμού συνδέεται απευθείας με το οικοσύστημα Siemens Xcelerator και τα υπάρχοντα νοσοκομειακά δίκτυα πληροφορικής. Δεν απαιτεί πρόσθετο υλικό, επιτρέποντας εύκολη ανάπτυξη, επεκτασιμότητα και ευθυγράμμιση με τους στόχους ψηφιακού μετασχηματισμού νοσοκομείων.

Διακεκριμένες δυνατότητες

Case Study

Μοντέρνο κτίριο νοσοκομείου με καμπύλη πρόσοψη

Έξυπνη ενοποίηση νοσοκομείων στο Kantonsspital Baden

Το Kantonsspital Baden εφαρμόζει το Σύστημα Εντοπισμού Bluetooth της CODAN στην έξυπνη νοσοκομειακή πλατφόρμα της Siemens για να παρέχει πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο σχετικά με τις τοποθεσίες αντλιών έγχυσης και να βελτιώσει τις ροές εργασίας του νοσοκομείου

Εφαρμογές πραγματικού κόσμου

Select...
Διάδρομος νοσοκομείου με ιατρικές συσκευές

Εντοπισμός αντλιών έγχυσης αμέσως

Τα νοσοκομεία συχνά χάνουν πολύτιμο χρόνο αναζητώντας αντλίες έγχυσης, προκαλώντας καθυστερήσεις στη θεραπεία και διαταραχές της ροής εργασίας. Το σύστημα εντοπισμού CODAN Bluetooth παρέχει παρακολούθηση BLE σε πραγματικό χρόνο, επιτρέποντας στο προσωπικό να εντοπίζει εύκολα συσκευές, να μειώνει τους χρόνους αναζήτησης έως και 80% και να βελτιώνει την αποτελεσματικότητα της φροντίδας των ασθενών.