Γιατί Διαχειριστείτε τη Συμμόρφωση και τη Βιωσιμότητα με το CLEVR?
Η CLEVR προσφέρει μια ολοκληρωμένη λύση βιωσιμότητας και συμμόρφωσης που τροφοδοτείται από το Tec4U, ενσωματωμένη στο Teamcenter της Siemens. Η λύση βοηθά τους κατασκευαστές και τους λιανοπωλητές να πληρούν τους κανονισμούς βιωσιμότητας και οικολογικού σχεδιασμού, συμπεριλαμβανομένης της συμμόρφωσης με περισσότερους από 35 κανονισμούς υλικών (π.χ. REACH, RoHS), εφαρμογής των απαιτήσεων του νόμου για τη βιωσιμότητα της αλυσίδας εφοδιασμού (LkSG), την προετοιμασία εκθέσεων αειφορίας CSRD, τον υπολογισμό των αποτυπωμάτων CO2 και την αξιολόγηση της ανακυκλωσιμότητας των προϊόντων. Υποστηρίζει τη νομική παρακολούθηση, την ανάλυση κινδύνου προμηθευτών και τις βέλτιστες πρακτικές στις επικοινωνίες προμηθευτών, διασφαλίζοντας ενημερωμένη τεκμηρίωση και ενισχύοντας τις προσπάθειες βιωσιμότητας. Διευκολύνει τον άμεσο διάλογο με τα ενδιαφερόμενα μέρη, προσαρμόζοντας σε εξελισσόμενα πρότυπα όπως το IEC 63000. Ικανό να χειρίζεται πολύπλοκες δομές και μεγάλα σύνολα δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, μεγιστοποιεί τη διαφάνεια και τη φιλικότητα προς τον χρήστη, καθιστώντας το ένα οικονομικό και αποτελεσματικό εργαλείο για τη συλλογή και αξιολόγηση δεδομένων αειφορίας.