Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

clever.EMS τροφοδοτείται από cleverwatt GmbH

clewatt supports companies in the digital transformation of their energy management with a two-fold approach:

First, the cleverwatt software automatically generates an in-depth optimization report, uncovering existing inefficiencies and identifying concrete savings potential.

Second, the AI-powered cleverwatt platform intelligently steers flexible energy consuming assets to significantly reduce energy costs through data-driven, optimized load shifting.

Γιατί Ευφυής καθοδήγηση ευέλικτων ενεργειακών περιουσιακών στοιχείων?

Το Clever.ems δίνει τη δυνατότητα στις ΜΜΕ να μειώσουν το ενεργειακό κόστος και να ενταχθούν στη νέα αγορά ενέργειας μέσω της βελτιστοποίησης πολλαπλών χρήσεων των περιουσιακών στοιχείων παραγωγής και κατανάλωσης. Είναι εύκολο στη ρύθμιση και λειτουργεί ανεξάρτητα από τον κατασκευαστή, επιτρέποντας αβίαστα τη σύνδεση διαφόρων στοιχείων με δυνατότητες ευελιξίας, όπως συστήματα αποθήκευσης μπαταριών, περιουσιακά στοιχεία θέρμανσης και ψύξης, υποδομές φόρτισης EV ή συστήματα πεπιεσμένου αέρα.

Διάγραμμα συστήματος Energy management

Οφέλη

  • Μειωμένο ενεργειακό κόστος: Το Clever.ems μειώνει το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας κατά > 20% μέσω βελτιστοποίησης πολλαπλών χρήσεων. Αξιοποιεί ευέλικτα περιουσιακά στοιχεία για να μειώσει ταυτόχρονα τα υψηλά τέλη δικτύου, να μειώσει τη μέση τιμή αγοράς ανά kWh και να αυξήσει την αυτοκατανάλωση.
  • Εύκολη ενσωμάτωση ετερογενών περιουσιακών στοιχείων: Το Clever.ems επιτρέπει μια εγκατάσταση plug-and-play, ανεξάρτητη από τον κατασκευαστή. Η πλατφόρμα ενσωματώνει γρήγορα διαφορετικά ευέλικτα περιουσιακά στοιχεία, επιτρέποντας στους πελάτες να αξιοποιήσουν (προηγουμένως δεν ήταν προσβάσιμα) δυνατότητες πλήρους ευελιξίας για βελτιστοποίηση.
  • Αξιοποιήστε την ευελιξία από την πλευρά της ζήτησης: Η πρόσβαση στο DSR είναι πλέον πιο κρίσιμη από ποτέ. Δίνει τη δυνατότητα στις ΜΜΕ να μειώσουν το ενεργειακό κόστος και να παραμείνουν ανταγωνιστικές σε μια παγκόσμια αγορά και ταυτόχρονα αποτελεί κρίσιμο δομικό στοιχείο για να λειτουργήσει πραγματικά η ενεργειακή μετάβαση των κοινωνιών μας.

Διακεκριμένες δυνατότητες

Εφαρμογές πραγματικού κόσμου

Select...

Βελτιστοποίηση μπαταρίας C&I

Το Clever.ems επιτρέπει στους κατασκευαστές μπαταριών να προσφέρουν στους πελάτες τους C&I επίσης μια βελτιστοποίηση πολλαπλών χρήσεων ενσωματώνοντας το Wutg το Clever.ems. Με αυτόν τον τρόπο, η απόδοση επένδυσης των μπαταριών στο τμήμα C&I μειώνεται σημαντικά. Επιπλέον, επιτρέπει τη συν-βελτιστοποίηση με άλλα ευέλικτα περιουσιακά στοιχεία.