Γιατί ο σχεδιαστής του Capital Harness Designer;
Το Capital Harness Designer επιτρέπει στους μηχανικούς να δημιουργούν λεπτομερή, επικυρωμένα και έτοιμα για κατασκευή σχέδια πλεξούδων. Μπορείτε να προσαρμόσετε το εργαλείο για να καλύψετε τις συγκεκριμένες ανάγκες σας. Οι συνεργατικές λειτουργίες συγχώνευσης σχεδιασμού που βασίζονται σε κανόνες παρέχουν αυτοματοποιημένη ενσωμάτωση εισόδων σχεδιασμού πολλαπλών πηγών σε λεπτομερές επίπεδο.
Δημιουργήστε ακριβή σχέδια πλεξούδων έτοιμα για κατασκευή
Αυτοματοποιήστε την επικύρωση
Χρησιμοποιήστε ρουτίνες επιλογής εξαρτημάτων για να προσθέσετε αυτόματα καλώδια, πολλαπλούς πυρήνες, ακροδέκτες, σφραγίδες, βύσματα κοιλότητας, ταινίες, σωλήνες, μανίκια θερμικής συρρίκνωσης και άλλα εξαρτήματα πλεξούδας για να δημιουργήσετε έναν πλήρη κατάλογο υλικών κατασκευής.
Δοκιμάστε καθώς προχωράτε
Βεβαιωθείτε ότι ο τελικός σχεδιασμός πληροί τις καθορισμένες βέλτιστες πρακτικές του οργανισμού σας με τους παρεχόμενους πολλαπλούς ελέγχους κανόνων σχεδιασμού με δυνατότητα ρύθμισης παραμέτρων.
Υπολογίστε τις υλικές ανάγκες Αξιοποιήστε τις αυτοματοποιημένες λειτουργίες μηχανικής για να υπολογίσετε τα μήκη καλωδίων κατασκευής, τις διαμέτρους δέσμης, τις βελτιστοποιημένες θέσεις σύνδεσης, τις ποσότητες ταινιών, το βάρος της πλεξούδας και άλλες ποσότητες που περιγράφουν το τελικό σχέδιο.
Συνεργαστείτε με τη συγχώνευση σχεδίων
Συγχωνεύστε συνεχώς τις αλλαγές σχεδιασμού από μηχανικό σχεδιασμό με τη βοήθεια υπολογιστή (MCAD) και άλλα εργαλεία σε υπάρχοντα σχέδια πλεξούδων - χωρίς να αντικαθιστάτε τοπικά καταρτισμένες λεπτομέρειες και χαρακτηριστικά σχεδιασμού. Οι «πολιτικές αλλαγής» ελέγχουν τον τρόπο με τον οποίο το Capital Harness Designer πρέπει να ανταποκρίνεται σε αλλαγές σχεδιασμού από πολλές πηγές. Το σύστημα αξιολογεί αυτόματα τον αντίκτυπο της αλλαγής σχεδιασμού και εφαρμόζει τις αλλαγές στο σχεδιασμό της πλεξούδας.
Εξασφαλίστε συνέπεια με πρότυπα γραφικών στυλ
Αποδώστε μοναδικά πολλαπλές γραφικές αναπαραστάσεις από το ίδιο σχέδιο μέσω διαμορφώσιμων προτύπων γραφικού στυλ. Χρησιμοποιώντας αυτήν τη δυνατότητα, μπορείτε να δημιουργήσετε σχέδια αναφοράς που συμμορφώνονται με συνεπή εσωτερικά πρότυπα και στυλ και να επαναπροσδιορίσετε αυτόματα το σχέδιο - κατόπιν ζήτησης - στα απαιτούμενα στυλ των οργανισμών πελατών/προμηθευτών σας.
Διαχειριστείτε πολλαπλές ιμάντες με επιλογή και παραλλαγές (OV)
Διαχειριστείτε πολλαπλές παραλλαγές πλεξούδας από ένα μόνο σχέδιο 150%. Το εργαλείο προσδιορίζει αυτόματα ποια στοιχεία αντιστοιχίζονται σε ποια παραλλαγή και συγκεντρώνει τους λογαριασμούς κατασκευής υλικού για κάθε μία.
Άμεσες αλλαγές σχεδιασμού
Διευκολύνετε τις διαδικασίες αλλαγής με την αρχιτεκτονική του Capital με επίκεντρο τα δεδομένα. Χρησιμοποιήστε πολλαπλές δυνατότητες διαχείρισης αλλαγών, όπως αναφορές διαφορών σε πίνακα και γραφικά, διαχείριση εκδόσεων και έλεγχο συμβατότητας (λίστες κατασκευής).
Ορίστε τη διαχείριση έργων και διαδικασιών
Καθορίστε και εφαρμόστε πρότυπα έργου, όπως συμβάσεις ονομασίας, έλεγχοι κανόνων σχεδιασμού, επιλογές πελατών και παραλλαγές. Μπορούν να επιβληθούν περιορισμοί διεργασίας, όπως η ακολουθία διαχείρισης έκδοσης, το κλείδωμα σχεδίασης, τα δικαιώματα χρήστη και η ονομασία στοιχείων.