Γιατί τα Βασικά Στοιχεία του Capital Harness Designer Essentials;
Το λογισμικό Capital Harness Designer Essentials παρέχει ένα γραφικό περιβάλλον για τη δημιουργία σχεδίων πλεξούδων και πλακών. Η διαισθητική διεπαφή χρήστη διευκολύνει τη δημιουργία σχεδίασης πλεξούδας.
Σχεδιασμός πλεξούδας ταχύτητας και εξάλειψη καθυστερήσεων που εντοπίζονται στις παραδοσιακές διαδικασίες σχεδιασμού
Αναπτύξτε γρήγορα για να επιτύχετε τους στόχους σας
Χρησιμοποιήστε το μεμονωμένα ή αναπτύξτε το με το Capital Wiring Designer Essentials, επιτρέποντας στα δεδομένα σχεδιασμού καλωδίωσης να ρέουν απρόσκοπτα στα σχετικά σχέδια πλεξούδας για να μειώσετε την προσπάθεια και να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο σφαλμάτων. Επικυρώστε σχέδια χρησιμοποιώντας ενσωματωμένη ηλεκτρική συμπεριφορά και αυτοματισμό σχεδιασμού με επιλογή εξαρτημάτων.
Σχεδιάστε με αυτοπεποίθηση
Ενσωματώστε σχέδια καλωδίωσης, πλεξούδας και μηχανικών υπολογιστών για την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης, της συνοχής των δεδομένων και της συνεργασίας μεταξύ τομέων. Αυτοματοποιήστε τη δημιουργία πινάκων συνδετήρων, καλωδίων και συνδέσεων. Υπολογίστε τα μήκη καλωδίων, συμπεριλάβετε τιμές πρόσθετους/απενεργοποίησης τερματικών και συνδετήρων. Ενσωματώστε το σχεδιασμό καλωδίωσης και πλεξούδας για την εισαγωγή καλωδίων, συνδέσμων και συνδέσεων. Σχολιάστε πίσω τα μήκη καλωδίων. Χρησιμοποιήστε ενσωματωμένες έξυπνες βιβλιοθήκες για στοιχεία και σύμβολα.
Αυτοματοποίηση αναφορώνΔημιουργήστε αυτόματα αναφορές κατασκευής πλεξούδων, συμπεριλαμβανομένων των καταλόγων υλικών (BOM) και των λιστών κοπής.
Παρακολούθηση μετρήσεων για έγκαιρη διόρθωση
Χρησιμοποιήστε ανάλυση για να εντοπίσετε ζητήματα νωρίς στη διαδικασία σχεδιασμού όπου είναι λιγότερο χρονοβόρα και δαπανηρά για διόρθωση.
Αυτοματοποίηση εργασιώνΣυμπληρώστε αυτόματα τους πίνακες συνδετήρων καθώς προστίθενται καλώδια, επιλέγονται τερματικά και δημιουργούνται πίνακες καλωδίων.
Επιταχύνετε τη διαδικασία σχεδιασμού πλεξούδαςΕφαρμόστε έναν ισχυρό αυτοματοποιημένο επιλογέα εξαρτημάτων που ρυθμίζει και επιλέγει αυτόματα ακροδέκτες, σφραγίδες και καλώδια για κάθε σύνδεσμο, συμπεριλαμβανομένων των επιτραπέζιων δικαιωμάτων για πρόσθετα και χτυπήματα. Αυτό εξαλείφει μια σημαντική πηγή προβλημάτων που εντοπίζονται στην παραδοσιακή διαδικασία σχεδιασμού.
Δημιουργήστε γρήγορα τεκμηρίωσηΜόλις ολοκληρωθεί η πλεξούδα, χρησιμοποιήστε τις ισχυρές δυνατότητες αναφοράς για να δημιουργήσετε την τεκμηρίωση που απαιτείται για την κατασκευή. Οι αναφορές δημιουργούνται αυτόματα απευθείας από το σχέδιο σχεδιασμού, εξασφαλίζοντας γρήγορες και ακριβείς πληροφορίες. Αυτό μπορεί να μειώσει σημαντικά τους χρόνους παράδοσης παραγωγής και να αποτρέψει σφάλματα κατασκευής.
Χρησιμοποιήστε ευέλικτες επιλογές διάταξης πίνακα φόρμαςΧρησιμοποιήστε γρήγορη γραφική διάταξη και μηχανική σχεδίων πλεξούδων και πλακών. Σχεδιάστε πλεξούδες χωρίς κλίμακα ή πλήρους μεγέθους χρησιμοποιώντας δυνατότητες διάταξης πίνακα φόρμας.
Βελτιώστε τα έσοδα
Εύκολη ανάπτυξη του εργαλείου σε υπάρχουσες διαδικασίες και περιβάλλοντα. Συνήθως, η απόδοση της επένδυσης επιτυγχάνεται σε λιγότερο από 12 μήνες.
Εύκολη κλιμάκωση όταν χρειάζεταιΑξιοποιήστε το Σουίτα Capital Essentials, το οποίο έχει σχεδιαστεί για γρήγορη ανάπτυξη και εύκολη εγκατάσταση, για την επίτευξη δραματικής απόδοσης επένδυσης χρησιμοποιώντας ισχυρή λειτουργικότητα. Χρησιμοποιήστε εργαλεία σχεδιασμού και αξιοποίησης μεμονωμένα ή αναπτύξτε τα μαζί. Επιτρέψτε στα δεδομένα σχεδιασμού καλωδίωσης να ρέουν απρόσκοπτα στα σχετικά σχέδια πλεξούδας για να μειώσετε την προσπάθεια και να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο σφαλμάτων. Εάν χρειαστεί, οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν απρόσκοπτες αναβαθμίσεις στην πλήρη σουίτα λογισμικού Capital.