Γιατί το Capital Wiring Designer Essentials;
Το λογισμικό Capital Wiring Designer Essentials παρέχει ένα γραφικό περιβάλλον για τη δημιουργία διαγραμμάτων καλωδίωσης. Η πλήρης δημιουργία ηλεκτρικού σχεδιασμού γίνεται εύκολη μέσω μιας διαισθητικής διεπαφής χρήστη και ηλεκτρικά έξυπνων συμβόλων. Η ενσωματωμένη ηλεκτρική νοημοσύνη αυτοματοποιεί πολλές εργασίες σχεδιασμού.
Επικυρώστε σχέδια χρησιμοποιώντας ενσωματωμένη ηλεκτρική συμπεριφορά και αυτοματισμό
Προσομοίωση για ταχύτερη σχεδίασηΧρησιμοποιήστε προσομοίωση για να ελέγξετε και να επικυρώσετε τα σχέδια καθώς δημιουργούνται. Εξαλείψτε τα σφάλματα γρηγορότερα και νωρίτερα στη διαδικασία σχεδιασμού.
Σχεδιάστε με αυτοπεποίθηση
Το βελτιωμένο, αλλά πλήρως εξοπλισμένο εργαλείο μας σάς επιτρέπει να σχεδιάζετε με αυτοπεποίθηση. Απολαύστε προσαρμόσιμα στυλ σχεδίασης και ενσωματωμένες έξυπνες βιβλιοθήκες για στοιχεία, σύμβολα και μοντέλα προσομοίωσης. Ενσωματώστε με τα συστήματα MCAD για τρισδιάστατη δρομολόγηση πλεξούδας και σχολιασμό μήκους καλωδίου.
Αυτοματοποίηση αναφορών και τεκμηρίωσηςΔημιουργήστε αυτόματα αναφορές για καλώδια, συνδετήρες και συσκευές που χρησιμοποιούνται στο σχέδιό σας. Διάγραμμα συσκευών και πινάκων ευρετηρίου καλωδίων. Προσθέστε πλήρη αναφορά φύλλων και ζώνης σε σχέδια και ενημερώστε τα αυτόματα καθώς κάνετε αλλαγές.
Παρακολούθηση μετρήσεων για έγκαιρη διόρθωση
Χρησιμοποιήστε ανάλυση για να εντοπίσετε ζητήματα νωρίς στη διαδικασία σχεδιασμού όπου είναι λιγότερο χρονοβόρα και δαπανηρά για διόρθωση.
Αποτρέψτε τα λάθη και εξοικονομήστε χρόνο Εξαλείψτε τις καθημερινές εργασίες και επωφεληθείτε από τον αυτοματισμό για να διασταυρώσετε εξαρτήματα και καλώδια πολλαπλών φύλλων. Ο διαισθητικός και παραγωγικός σχεδιασμός κυκλωμάτων και το περιβάλλον ανάπτυξης πλεξούδας καθιστούν την υιοθέτηση απλή.
Βελτίωση εσόδων
Εύκολη ανάπτυξη του εργαλείου σε υπάρχουσες διαδικασίες και περιβάλλοντα. Συνήθως, η απόδοση της επένδυσης (ROI) επιτυγχάνεται σε λιγότερο από 12 μήνες.
Εύκολη κλιμάκωση όταν χρειάζεταιΑξιοποιήστε το Σουίτα Capital Essentials, το οποίο έχει σχεδιαστεί για γρήγορη ανάπτυξη και εύκολη εγκατάσταση, για την επίτευξη δραματικής απόδοσης επένδυσης χρησιμοποιώντας ισχυρή λειτουργικότητα. Χρησιμοποιήστε εργαλεία σχεδιασμού και αξιοποίησης μεμονωμένα ή αναπτύξτε τα μαζί. Επιτρέψτε στα δεδομένα σχεδιασμού καλωδίωσης να ρέουν απρόσκοπτα στα σχετικά σχέδια πλεξούδας για να μειώσετε την προσπάθεια και να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο σφαλμάτων. Εάν χρειαστεί, οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν απρόσκοπτες αναβαθμίσεις στην πλήρη σουίτα λογισμικού Capital.